您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 35-535 - Pied à rotule technopolymère avec trou de fixation et tige filetée inox - Sans disque antiglisse - Avec 6 pans - Avec écrou
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Pieds de machine (Série 35)
pieds_rotules
35_53
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/pieds_rotules/35_53/35_535.prj},{NB=emile_maurin_35-535-125-20-98_0},{REF=35-535-125-20-98},{ROT=0},{D1=125},{D2=M20},{D3=12.5},{D4=95},{D5=24},{H1=23},{H2=67},{H3=46},{H4=3},{L1=98},{S1=24},{CHARGE=28000},{INFOS=INFOTEXTE},{VERS1=2},{DIM09=24},{CODE=333625},{DESCRIPTION=LV.F-125-24-SST-M20x98},{DIM03=165},{DIM04=-},{WEIGHT=523},{NDM=20.000},{KDM=16.933},{L=98.000},{L2=37.000},{S=24.000},{L11=0.000},{H11=23.000},{PPATH=35_531_535/assemblies/35_531_535_asmtpl.prj},{VER=3}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
L1
[mm]
S1
[mm]
CHARGE
[daN]
Emile Maurin 35-535-100-1...
35-535-100-10-43
100
M10
12.5
70
14
23
33
24
3
43
14
18000
Emile Maurin 35-535-100-1...
35-535-100-10-68
100
M10
12.5
70
14
23
33
24
3
68
14
18000
Emile Maurin 35-535-100-1...
35-535-100-10-98
100
M10
12.5
70
14
23
33
24
3
98
14
18000
Emile Maurin 35-535-100-1...
35-535-100-12-43
100
M12
12.5
70
14
23
33
24
3
43
14
18000
Emile Maurin 35-535-100-1...
35-535-100-12-68
100
M12
12.5
70
14
23
33
24
3
68
14
18000
Emile Maurin 35-535-100-1...
35-535-100-12-98
100
M12
12.5
70
14
23
33
24
3
98
14
18000
Emile Maurin 35-535-100-1...
35-535-100-14-68
100
M14
12.5
70
14
23
33
24
3
68
14
18000
Emile Maurin 35-535-100-1...
35-535-100-14-98
100
M14
12.5
70
14
23
33
24
3
98
14
18000
Emile Maurin 35-535-100-1...
35-535-100-14-148
100
M14
12.5
70
14
23
33
24
3
148
14
18000
Emile Maurin 35-535-100-1...
35-535-100-16-58
100
M16
12.5
70
24
23
43
24
3
58
24
25000
Emile Maurin 35-535-100-1...
35-535-100-16-68
100
M16
12.5
70
14
23
33
24
3
68
16
18000
Emile Maurin 35-535-100-1...
35-535-100-16-98
100
M16
12.5
70
24
23
43
24
3
98
24
25000
Emile Maurin 35-535-100-1...
35-535-100-16-108
100
M16
12.5
70
14
23
33
24
3
108
16
18000
Emile Maurin 35-535-100-1...
35-535-100-16-138
100
M16
12.5
70
24
23
43
24
3
138
24
25000
Emile Maurin 35-535-100-1...
35-535-100-16-148
100
M16
12.5
70
14
23
33
24
3
148
16
18000
Emile Maurin 35-535-100-1...
35-535-100-16-158
100
M16
12.5
70
24
23
43
24
3
158
24
25000
Emile Maurin 35-535-100-1...
35-535-100-16-168
100
M16
12.5
70
14
23
33
24
3
168
16
18000
Emile Maurin 35-535-100-2...
35-535-100-20-98
100
M20
12.5
70
24
23
43
24
3
98
24
25000
Emile Maurin 35-535-100-2...
35-535-100-20-138
100
M20
12.5
70
24
23
43
24
3
138
24
25000
Emile Maurin 35-535-100-2...
35-535-100-20-158
100
M20
12.5
70
24
23
43
24
3
158
24
25000
Emile Maurin 35-535-100-2...
35-535-100-20-198
100
M20
12.5
70
24
23
43
24
3
198
24
25000
Emile Maurin 35-535-100-2...
35-535-100-24-98
100
M24
12.5
70
24
23
43
24
3
98
24
25000
Emile Maurin 35-535-100-2...
35-535-100-24-158
100
M24
12.5
70
24
23
43
24
3
158
24
25000
Emile Maurin 35-535-100-2...
35-535-100-24-198
100
M24
12.5
70
24
23
43
24
3
198
24
25000
Emile Maurin 35-535-100-8...
35-535-100-8-43
100
M8
12.5
70
14
23
33
24
3
43
14
18000
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表