您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 38-44 - Roue de guidage cylindrique
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Roues et roulettes (Série 38)
galets_guidage
GN 753.1
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie38_roues_et_roulettes/galets_guidage/38_84/38_84_1.prj},{NB=emile_maurin_38-842-30},{REF=38-842-30},{VERS=Filetée},{D1=30},{D2=-},{D3=M6},{D4=-},{D5=12.0},{D6=12},{L1=10},{L2=7},{L3=1.5},{L4=9.0},{L5=-},{L6=-},{R1=75},{S1=T25},{INFOS=INFOTEXTE},{BB=800},{D2X=8},{D3X=6},{D4X=0},{D6X=12},{L1X=1.5},{L2X=9.0},{L3X=0.0},{SWX=25},{TX=0},{WEIGHT=0.0233},{CTN=83022000},{ROHS=YES},{PARTNUMBER=GN 753.1-30-M6-ZL-2},{DX1=6.400},{LX1=21.000},{DX2=19.300},{LX2=10.800},{DX3=9.500},{CHAM=0.800},{L4X=0.000},{KEN=Bolzen mit Außengewinde}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERS
Version
ⁿ/ₐ
D1
-0,2
[mm]
D2
-0,02
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
D4
ⁿ/ₐ
D5
[mm]
D6
[mm]
L1
-0,2
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
min.
[mm]
R1
[mm]
S1
[mm]
KEN
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 38-841-22
38-841-22
Alésée
22
5
-
-
8.5
-
7
5
-
-
-
-
55
-
mit Bohrung
Emile Maurin 38-841-25
38-841-25
Alésée
25
6
-
-
10.5
-
8
6
-
-
-
-
65
-
mit Bohrung
Emile Maurin 38-841-30
38-841-30
Alésée
30
8
-
-
12.0
-
10
7
-
-
-
-
75
-
mit Bohrung
Emile Maurin 38-841-35
38-841-35
Alésée
35
10
-
-
14.0
-
10
8
-
-
-
-
90
-
mit Bohrung
Emile Maurin 38-841-42
38-841-42
Alésée
42
10
-
-
17.0
-
12
9
-
-
-
-
105
-
mit Bohrung
Emile Maurin 38-841-50
38-841-50
Alésée
50
10
-
-
19.0
-
14
11
-
-
-
-
125
-
mit Bohrung
Emile Maurin 38-842-22
38-842-22
Filetée
22
-
M5
-
8.5
9
7
5
1.0
7.5
-
-
55
T10
Bolzen mit Außengewinde
Emile Maurin 38-842-25
38-842-25
Filetée
25
-
M5
-
10.5
10
8
6
1.0
7.5
-
-
65
T15
Bolzen mit Außengewinde
Emile Maurin 38-842-30
38-842-30
Filetée
30
-
M6
-
12.0
12
10
7
1.5
9.0
-
-
75
T25
Bolzen mit Außengewinde
Emile Maurin 38-842-35
38-842-35
Filetée
35
-
M8
-
14.0
14
10
8
1.5
12.0
-
-
90
T30
Bolzen mit Außengewinde
Emile Maurin 38-842-42
38-842-42
Filetée
42
-
M8
-
17.0
14
12
9
1.5
12.0
-
-
105
T30
Bolzen mit Außengewinde
Emile Maurin 38-842-50
38-842-50
Filetée
50
-
M8
-
19.0
14
14
11
1.5
12.0
-
-
125
T30
Bolzen mit Außengewinde
Emile Maurin 38-843-22
38-843-22
Taraudée
22
-
-
M4
8.5
9
7
5
-
-
9
7
55
T10
Bolzen mit Innengewinde
Emile Maurin 38-843-25
38-843-25
Taraudée
25
-
-
M4
10.5
10
8
6
-
-
9
8
65
T15
Bolzen mit Innengewinde
Emile Maurin 38-843-30
38-843-30
Taraudée
30
-
-
M5
12.0
12
10
7
-
-
9
10
75
T25
Bolzen mit Innengewinde
Emile Maurin 38-843-35
38-843-35
Taraudée
35
-
-
M6
14.0
14
10
8
-
-
12
12
90
T30
Bolzen mit Innengewinde
Emile Maurin 38-843-42
38-843-42
Taraudée
42
-
-
M6
17.0
14
12
9
-
-
12
12
105
T30
Bolzen mit Innengewinde
Emile Maurin 38-843-50
38-843-50
Taraudée
50
-
-
M6
19.0
14
14
11
-
-
12
12
125
T30
Bolzen mit Innengewinde
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表