您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 26-070 - Sauterelle à tige coulissante avec équerre de fixation - Avec équerre
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Sauterelles
Sauterelles à tige coulissante
26_07
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/sauterelles/sauterelles_coulissante/26_07/26_070.prj},{NB=emile_maurin_26-070-54_0_40},{REF=26-070-54},{COULEUR=Orange},{D1=16.0},{D2=8.5},{D3=M12},{D4=M 24 X 1,5},{H1=129.5},{H2=30},{L1MIN=41.5},{L1MAX=81.5},{L2=171.5},{L3=0},{L4=50},{L5=35},{L6=30},{L7=25},{L8=45},{L9=65},{L10=15.5},{L11=40},{L12=40},{F1=4.5},{F2=4.5},{INFOS=INFOTEXTE},{BESTNR=557377},{VERS1=1},{HANDGRIFF=orangefarben},{GR=5},{VERS=5},{PDF=PDF},{VERSCLR=3},{AS=M12x 50},{HWMIN=30},{HWMAX=50},{HUBMAX=40},{L33=158.0},{MMIN=29},{MMAX=46.0},{GEW=880},{CTN=84662020},{EAN=4020772008437},{PPATH=26_070/26_070_sch.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
COULEUR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L1MIN
[mm]
L1MAX
[mm]
L2
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L12
[mm]
F1
[kN]
F2
[kN]
Emile Maurin 26-070-00
26-070-00
Rouge
6.5
4.5
M4
M 10 X 1,0
49.3
12
17.0
33.0
66.5
13
16
10
16
25
6.0
19
0.8
0.8
Emile Maurin 26-070-10
26-070-10
Rouge
8.0
4.5
M4
M 12 X 1,5
60.5
15
24.5
44.5
91.0
20
20
16
16
19.5
30
7.0
27
1.0
1.0
Emile Maurin 26-070-20
26-070-20
Rouge
10.0
5.6
M6
M 16 X 1,5
85.5
20
32.5
57.5
114.0
20
34
19
36
50
12.0
27
2.0
2.0
Emile Maurin 26-070-30
26-070-30
Rouge
12.0
6.5
M8
M 20 X 1,5
108.0
25
37.0
69.0
140.0
30
30
30
22
42
60
13.0
33
2.5
2.5
Emile Maurin 26-070-50
26-070-50
Rouge
16.0
8.5
M12
M 24 X 1,5
129.5
30
41.5
81.5
171.5
50
35
30
25
45
65
15.5
40
4.5
4.5
Emile Maurin 26-070-05
26-070-05
Jaune
6.5
4.5
M4
M 10 X 1,0
49.3
12
17.0
33.0
66.5
13
16
10
16
25
6.0
19
0.8
0.8
Emile Maurin 26-070-15
26-070-15
Jaune
8.0
4.5
M4
M 12 X 1,5
60.5
15
24.5
44.5
91.0
20
20
16
16
19.5
30
7.0
27
1.0
1.0
Emile Maurin 26-070-25
26-070-25
Jaune
10.0
5.6
M6
M 16 X 1,5
85.5
20
32.5
57.5
114.0
20
34
19
36
50
12.0
27
2.0
2.0
Emile Maurin 26-070-35
26-070-35
Jaune
12.0
6.5
M8
M 20 X 1,5
108.0
25
37.0
69.0
140.0
30
30
30
22
42
60
13.0
33
2.5
2.5
Emile Maurin 26-070-55
26-070-55
Jaune
16.0
8.5
M12
M 24 X 1,5
129.5
30
41.5
81.5
171.5
50
35
30
25
45
65
15.5
40
4.5
4.5
Emile Maurin 26-070-04
26-070-04
Orange
6.5
4.5
M4
M 10 X 1,0
49.3
12
17.0
33.0
66.5
13
16
10
16
25
6.0
19
0.8
0.8
Emile Maurin 26-070-14
26-070-14
Orange
8.0
4.5
M4
M 12 X 1,5
60.5
15
24.5
44.5
91.0
20
20
16
16
19.5
30
7.0
27
1.0
1.0
Emile Maurin 26-070-24
26-070-24
Orange
10.0
5.6
M6
M 16 X 1,5
85.5
20
32.5
57.5
114.0
20
34
19
36
50
12.0
27
2.0
2.0
Emile Maurin 26-070-34
26-070-34
Orange
12.0
6.5
M8
M 20 X 1,5
108.0
25
37.0
69.0
140.0
30
30
30
22
42
60
13.0
33
2.5
2.5
Emile Maurin 26-070-54
26-070-54
Orange
16.0
8.5
M12
M 24 X 1,5
129.5
30
41.5
81.5
171.5
50
35
30
25
45
65
15.5
40
4.5
4.5
Emile Maurin 26-070-03
26-070-03
Bleu
6.5
4.5
M4
M 10 X 1,0
49.3
12
17.0
33.0
66.5
13
16
10
16
25
6.0
19
0.8
0.8
Emile Maurin 26-070-13
26-070-13
Bleu
8.0
4.5
M4
M 12 X 1,5
60.5
15
24.5
44.5
91.0
20
20
16
16
19.5
30
7.0
27
1.0
1.0
Emile Maurin 26-070-23
26-070-23
Bleu
10.0
5.6
M6
M 16 X 1,5
85.5
20
32.5
57.5
114.0
20
34
19
36
50
12.0
27
2.0
2.0
Emile Maurin 26-070-33
26-070-33
Bleu
12.0
6.5
M8
M 20 X 1,5
108.0
25
37.0
69.0
140.0
30
30
30
22
42
60
13.0
33
2.5
2.5
Emile Maurin 26-070-53
26-070-53
Bleu
16.0
8.5
M12
M 24 X 1,5
129.5
30
41.5
81.5
171.5
50
35
30
25
45
65
15.5
40
4.5
4.5
Emile Maurin 26-070-01
26-070-01
Vert
6.5
4.5
M4
M 10 X 1,0
49.3
12
17.0
33.0
66.5
13
16
10
16
25
6.0
19
0.8
0.8
Emile Maurin 26-070-11
26-070-11
Vert
8.0
4.5
M4
M 12 X 1,5
60.5
15
24.5
44.5
91.0
20
20
16
16
19.5
30
7.0
27
1.0
1.0
Emile Maurin 26-070-21
26-070-21
Vert
10.0
5.6
M6
M 16 X 1,5
85.5
20
32.5
57.5
114.0
20
34
19
36
50
12.0
27
2.0
2.0
Emile Maurin 26-070-31
26-070-31
Vert
12.0
6.5
M8
M 20 X 1,5
108.0
25
37.0
69.0
140.0
30
30
30
22
42
60
13.0
33
2.5
2.5
Emile Maurin 26-070-51
26-070-51
Vert
16.0
8.5
M12
M 24 X 1,5
129.5
30
41.5
81.5
171.5
50
35
30
25
45
65
15.5
40
4.5
4.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表