您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 26-277 - Sauterelle à tige coulissante - Inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Sauterelles
Sauterelles à tige coulissante
26_27
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/sauterelles/sauterelles_coulissante/26_27/26_277.prj},{NB=emile_maurin_26-277-01_16_0},{REF=26-277-01},{COULEUR=Vert},{D1=6.5},{D2=4.5},{D3=M4},{D4=M 10 X 1,0},{H1=49},{H2=12},{L1MIN=17.0},{L1MAX=33.0},{L2=66.0},{L3=0},{L4=13},{L5=16},{L7=10},{L9=25},{L10=6.5},{L11=16},{F1=0.8},{F2=0.8},{INFOS=INFOTEXTE},{BESTNR=557610},{HWMAX=20},{HWMIN=12},{GR=0},{VERS=0},{PDF=PDF},{HANDGRIFF=grün},{VERSCLR=5},{AS=M 4x20},{HUBMAX=16},{L33=54},{M=16},{GEW=65},{CTN=84662020},{EAN=4020772012441},{PPATH=26_27/26_277_sch.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
COULEUR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
L1MIN
[mm]
L1MAX
[mm]
L2
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L7
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
F1
[kN]
F2
[kN]
Emile Maurin 26-277-00
26-277-00
Rouge
6.5
4.5
M4
M 10 X 1,0
49
12
17.0
33.0
66.0
13
16
10
25
6.5
0.8
0.8
Emile Maurin 26-277-30
26-277-30
Rouge
12.0
6.5
M8
M 20 X 1,5
108
25
37.0
69.0
140.0
30
30
22
60
13.0
2.5
2.5
Emile Maurin 26-277-01
26-277-01
Vert
6.5
4.5
M4
M 10 X 1,0
49
12
17.0
33.0
66.0
13
16
10
25
6.5
0.8
0.8
Emile Maurin 26-277-02
26-277-02
Noir
6.5
4.5
M4
M 10 X 1,0
49
12
17.0
33.0
66.0
13
16
10
25
6.5
0.8
0.8
Emile Maurin 26-277-03
26-277-03
Nleu
6.5
4.5
M4
M 10 X 1,0
49
12
17.0
33.0
66.0
13
16
10
25
6.5
0.8
0.8
Emile Maurin 26-277-05
26-277-05
Jaune
6.5
4.5
M4
M 10 X 1,0
49
12
17.0
33.0
66.0
13
16
10
25
6.5
0.8
0.8
Emile Maurin 26-277-04
26-277-04
Orange
6.5
4.5
M4
M 10 X 1,0
49
12
17.0
33.0
66.0
13
16
10
25
6.5
0.8
0.8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表