您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 26-34 2 - Sauterelle pneumatique à vérin vertical
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Sauterelles
Sauterelles pneumatiques
26_34
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/sauterelles/sauterelles_pneumatiques/26_34/26_34_2.prj},{NB=emile_maurin_26-342-20_0_12.5},{REF=26-342-20},{POS=0},{VB=12.5},{D1=5.6},{D2=12},{D3=M5},{H1=143.5},{H2=94},{H3=65.0},{H4=12},{H5=38,4 à 45},{H6=67.5},{H7=15.8},{H8=12.5},{H9=12.5},{L1=93.0},{L2=56.5},{L3=25},{L4=6.5},{L5=27},{L6=6},{L7=12.5},{L8=15.3},{L9=54.5},{F1=1},{F2=1.2},{F3=0.70},{F4=1.0},{VIS=M 6 x 35},{VN=0.26},{PISTON=25},{INFOS=INFOTEXTE},{BESTNR=555065},{GR=2},{PDF=PDF},{F5=0.30},{VERSAS=635},{C=12.5},{E=25},{H11=143},{HWMIN=38.4},{HWMAX=45.0},{GEW=625},{PPATH=26_34_2/26_34_2_asmtpl.prj},{CTN=MIN},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
H8
[mm]
H9
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
F1
[kN]
F2
[kN]
F3
[kN]
F4
[kN]
VIS
ⁿ/ₐ
VN
Vn*
ⁿ/ₐ
PISTON
∅
[mm]
Emile Maurin 26-342-20
26-342-20
5.6
12
M5
143.5
94
65.0
12
38,4 à 45
67.5
15.8
12.5
12.5
93.0
56.5
25
6.5
27
6
12.5
15.3
54.5
1
1.2
0.70
1.0
M 6 x 35
0.26
25
Emile Maurin 26-342-30
26-342-30
6.5
16
G 1/8
184.0
107
68.7
18
38 à 46,5
78.0
17.5
16.0
-
112.5
80.5
36
12.5
25
8
16.0
16.5
62.5
1
2.5
0.65
1.1
M 8 x 45
0.35
32
Emile Maurin 26-342-40
26-342-40
8.5
16
G 1/8
245.0
144
100.0
20
51 à 80
80.0
20.5
32.0
32.0
139.0
102.0
49
19.0
45
10
32.0
17.5
77.5
2
3.0
1.50
2.2
M 8 x 65
0.80
40
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表