您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Model 62514 - Serrated lock washer J type internal teeth DIN 6798 J - Stainless steel A2
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Stainless steel fasteners
washer
Stainless steel A2
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/fix_inox/rondelle/inox_a2/62514.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_6251410_400},{DES=Rondelle \"Eventail\" à dentures intérieures \"JZ\"},{NORME1=DIN 6798J},{NORME2=-},{MATIERE=Inox A2},{REVETEMENT=-},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=6251410},{LODLEVEL=400},{IDNR=},{D=10.0},{D1=10.500},{D2=16.000},{S=0.900},{N=16.000},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
D1
Internal diameter
[mm]
D2
Outside diameter
[mm]
S
Clamping thickness
[mm]
emile_maurin_625142
Rondelle "Eventail" à den...
DIN 6798J
-
Inox A2
-
-
-
625142
2.0
2.200
4.500
0.300
emile_maurin_625142,5
Rondelle "Eventail" à den...
DIN 6798J
-
Inox A2
-
-
-
625142,5
2.5
2.700
5.500
0.400
emile_maurin_625143
Rondelle "Eventail" à den...
DIN 6798J
-
Inox A2
-
-
-
625143
3.0
3.200
6.000
0.400
emile_maurin_625144
Rondelle "Eventail" à den...
DIN 6798J
-
Inox A2
-
-
-
625144
4.0
4.300
8.000
0.500
emile_maurin_625145
Rondelle "Eventail" à den...
DIN 6798J
-
Inox A2
-
-
-
625145
5.0
5.300
10.000
0.600
emile_maurin_625146
Rondelle "Eventail" à den...
DIN 6798J
-
Inox A2
-
-
-
625146
6.0
6.400
11.000
0.700
emile_maurin_625148
Rondelle "Eventail" à den...
DIN 6798J
-
Inox A2
-
-
-
625148
8.0
8.400
15.000
0.800
emile_maurin_6251410
Rondelle "Eventail" à den...
DIN 6798J
-
Inox A2
-
-
-
6251410
10.0
10.500
16.000
0.900
emile_maurin_6251412
Rondelle "Eventail" à den...
DIN 6798J
-
Inox A2
-
-
-
6251412
12.0
13.000
20.500
1.000
emile_maurin_6251414
Rondelle "Eventail" à den...
DIN 6798J
-
Inox A2
-
-
-
6251414
14.0
15.000
24.000
1.000
emile_maurin_6251416
Rondelle "Eventail" à den...
DIN 6798J
-
Inox A2
-
-
-
6251416
16.0
17.000
26.000
1.200
emile_maurin_6251418
Rondelle "Eventail" à den...
DIN 6798J
-
Inox A2
-
-
-
6251418
18.0
19.000
30.000
1.400
emile_maurin_6251420
Rondelle "Eventail" à den...
DIN 6798J
-
Inox A2
-
-
-
6251420
20.0
21.000
33.000
1.400
emile_maurin_6251424
Rondelle "Eventail" à den...
DIN 6798J
-
Inox A2
-
-
-
6251424
24.0
25.000
38.000
1.600
emile_maurin_6251427
Rondelle "Eventail" à den...
DIN 6798J
-
Inox A2
-
-
-
6251427
27.0
28.000
44.000
1.600
emile_maurin_6251430
Rondelle "Eventail" à den...
DIN 6798J
-
Inox A2
-
-
-
6251430
30.0
31.000
48.000
1.600
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Model 52504 - Machined Plain washer narrow type NFE 27513 - Brass
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
Reference 62514 - Serrated lock washer J type internal teeth DIN 6798 J - S...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
Reference 62221 - Raised countersunk head machine screw cross recess Pozidr...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
Reference 26200 - Unbrako® hexagon socket low head cap screw 10.9 class - P...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
BN 4880 - Serrated lock washers type A, external serrations (DIN 6798 A), s...
Bossard Catalog
26.01.2023
Reference 62609 - Hexagon serrated flange nut DIN 6923 - Stainless steel A2
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表