您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Model 62212 - Slotted mushroom head machine screw - NFE 25129 - Stainless steel A2
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Stainless steel fasteners
Machine screws-Tapping screws-self-piercing screws
Stainless steel A2
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/fix_inox/vis_metaux/inox_a2/62212.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_622126X12_400},{DES=Vis à métaux tête ronde large \"Poelier\" fendue},{NORME1=NFE 25129},{NORME2=-},{MATIERE=Inox A2},{REVETEMENT=-},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=622126X12},{LODLEVEL=400},{IDNR=},{D=6},{L=12},{D3=4.773},{P=1.00},{A=2.0},{B=38},{DK=15.0},{K=3.30},{DS=6.0},{DA=6.8},{R=0.25},{N=1.6},{T=1.50},{W=1.5},{X=2.50},{FORM=0.000},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Revętement
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
DK
Diameter of the head
[mm]
K
Height of the head
[mm]
emile_maurin_622123X5
Vis à métaux tête ronde l...
NFE 25129
-
Inox A2
-
-
-
622123X5
3X5
3
5
5.5
1.65
emile_maurin_622123X6
Vis à métaux tête ronde l...
NFE 25129
-
Inox A2
-
-
-
622123X6
3X6
3
6
5.5
1.65
emile_maurin_622123X8
Vis à métaux tête ronde l...
NFE 25129
-
Inox A2
-
-
-
622123X8
3X8
3
8
5.5
1.65
emile_maurin_622123X10
Vis à métaux tête ronde l...
NFE 25129
-
Inox A2
-
-
-
622123X10
3X10
3
10
5.5
1.65
emile_maurin_622123X12
Vis à métaux tête ronde l...
NFE 25129
-
Inox A2
-
-
-
622123X12
3X12
3
12
5.5
1.65
emile_maurin_622123X16
Vis à métaux tête ronde l...
NFE 25129
-
Inox A2
-
-
-
622123X16
3X16
3
16
5.5
1.65
emile_maurin_622123X20
Vis à métaux tête ronde l...
NFE 25129
-
Inox A2
-
-
-
622123X20
3X20
3
20
5.5
1.65
emile_maurin_622123X30
Vis à métaux tête ronde l...
NFE 25129
-
Inox A2
-
-
-
622123X30
3X30
3
30
5.5
1.65
emile_maurin_622124X8
Vis à métaux tête ronde l...
NFE 25129
-
Inox A2
-
-
-
622124X8
4X8
4
8
10.0
2.20
emile_maurin_622124X10
Vis à métaux tête ronde l...
NFE 25129
-
Inox A2
-
-
-
622124X10
4X10
4
10
10.0
2.20
emile_maurin_622124X12
Vis à métaux tête ronde l...
NFE 25129
-
Inox A2
-
-
-
622124X12
4X12
4
12
10.0
2.20
emile_maurin_622124X16
Vis à métaux tête ronde l...
NFE 25129
-
Inox A2
-
-
-
622124X16
4X16
4
16
10.0
2.20
emile_maurin_622124X20
Vis à métaux tête ronde l...
NFE 25129
-
Inox A2
-
-
-
622124X20
4X20
4
20
10.0
2.20
emile_maurin_622124X25
Vis à métaux tête ronde l...
NFE 25129
-
Inox A2
-
-
-
622124X25
4X25
4
25
10.0
2.20
emile_maurin_622124X30
Vis à métaux tête ronde l...
NFE 25129
-
Inox A2
-
-
-
622124X30
4X30
4
30
10.0
2.20
emile_maurin_622124X35
Vis à métaux tête ronde l...
NFE 25129
-
Inox A2
-
-
-
622124X35
4X35
4
35
10.0
2.20
emile_maurin_622124X40
Vis à métaux tête ronde l...
NFE 25129
-
Inox A2
-
-
-
622124X40
4X40
4
40
10.0
2.20
emile_maurin_622124X50
Vis à métaux tête ronde l...
NFE 25129
-
Inox A2
-
-
-
622124X50
4X50
4
50
10.0
2.20
emile_maurin_622124X60
Vis à métaux tête ronde l...
NFE 25129
-
Inox A2
-
-
-
622124X60
4X60
4
60
10.0
2.20
emile_maurin_622125X8
Vis à métaux tête ronde l...
NFE 25129
-
Inox A2
-
-
-
622125X8
5X8
5
8
13.0
2.70
emile_maurin_622125X10
Vis à métaux tête ronde l...
NFE 25129
-
Inox A2
-
-
-
622125X10
5X10
5
10
13.0
2.70
emile_maurin_622125X12
Vis à métaux tête ronde l...
NFE 25129
-
Inox A2
-
-
-
622125X12
5X12
5
12
13.0
2.70
emile_maurin_622125X16
Vis à métaux tête ronde l...
NFE 25129
-
Inox A2
-
-
-
622125X16
5X16
5
16
13.0
2.70
emile_maurin_622125X20
Vis à métaux tête ronde l...
NFE 25129
-
Inox A2
-
-
-
622125X20
5X20
5
20
13.0
2.70
emile_maurin_622125X25
Vis à métaux tête ronde l...
NFE 25129
-
Inox A2
-
-
-
622125X25
5X25
5
25
13.0
2.70
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表