您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Model 17510 - Multigrip rivet flange head Stainless steel
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Standard steel fastening
Rivets
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/fix_stand_acier/rivet/17510.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_175104X12,5_6_400},{DES=Rivet multigrip Tête plate},{NORME1=-},{NORME2=-},{MATIERE=Aluminium tige inox},{REVETEMENT=-},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=175104X12,5},{LODLEVEL=400},{EX=de 4 à 9},{E=6},{D1=4.0},{L=12.5},{D2=8.2},{K=1.40},{EXX=6,[4:9]},{C=1200},{T=1600},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
EX
thickness value to de defined
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
D2
[mm]
C
Shear load
[N]
T
Tensile load
[N]
emile_maurin_175103,2X8
Rivet multigrip Tête plat...
-
-
Aluminium tige inox
-
-
-
175103,2X8
de 0.5 à 5
3.2
8
6.5
650
1000
emile_maurin_175103,2X11
Rivet multigrip Tête plat...
-
-
Aluminium tige inox
-
-
-
175103,2X11
de 4 à 8
3.2
11
6.5
650
1000
emile_maurin_175104X9,5
Rivet multigrip Tête plat...
-
-
Aluminium tige inox
-
-
-
175104X9,5
de 1 à 6
4.0
9.5
8.2
1200
1600
emile_maurin_175104X12,5
Rivet multigrip Tête plat...
-
-
Aluminium tige inox
-
-
-
175104X12,5
de 4 à 9
4.0
12.5
8.2
1200
1600
emile_maurin_175104X16,5
Rivet multigrip Tête plat...
-
-
Aluminium tige inox
-
-
-
175104X16,5
de 6 à 13
4.0
16.5
8.2
1200
1600
emile_maurin_175104,8X10
Rivet multigrip Tête plat...
-
-
Aluminium tige inox
-
-
-
175104,8X10
de 1.5 à 6.5
4.8
10
9.9
1300
2400
emile_maurin_175104,8X15
Rivet multigrip Tête plat...
-
-
Aluminium tige inox
-
-
-
175104,8X15
de 4.5 à 11
4.8
15
9.9
1300
2400
emile_maurin_175104,8X16,...
Rivet multigrip Tête plat...
-
-
Aluminium tige inox
-
-
-
175104,8X16,5
de 6.5 à 13
4.8
16.5
9.9
1300
2400
emile_maurin_175104,8X24
Rivet multigrip Tête plat...
-
-
Aluminium tige inox
-
-
-
175104,8X24
de 12.5 à 20
4.8
24
9.9
1300
2400
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表