您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Model 23000 - Hexagon socket head cap screw - ISO 4762 - DIN 912 12.9 class - Plain
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Standard steel fastening
Standard hexagon socket head cap screw
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/fix_stand_acier/vis_six_pans_creux/23000.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_2300012X240_400},{DES=Vis à tête cylindrique à six pans creux},{NORME1=ISO 4762},{NORME2=-},{MATIERE=Acier classe 12.9},{REVETEMENT=Brut},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=2300012X240},{LODLEVEL=400},{DXL=12x240},{D=12},{L=240},{S=10.0},{DK=18.0},{E=11.430},{K=12.0},{R=0.600},{T=6.000},{V=1.200},{W=4.800},{IDNR=},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
DK
[mm]
K
[mm]
B
[mm]
emile_maurin_230002X4
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
-
Acier classe 12.9
Brut
-
-
230002X4
2x4
2
4
1.5
3.8
2.0
4
emile_maurin_230002X5
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
-
Acier classe 12.9
Brut
-
-
230002X5
2x5
2
5
1.5
3.8
2.0
5
emile_maurin_230002X6
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
-
Acier classe 12.9
Brut
-
-
230002X6
2x6
2
6
1.5
3.8
2.0
6
emile_maurin_230002X8
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
-
Acier classe 12.9
Brut
-
-
230002X8
2x8
2
8
1.5
3.8
2.0
8
emile_maurin_230002X10
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
-
Acier classe 12.9
Brut
-
-
230002X10
2x10
2
10
1.5
3.8
2.0
10
emile_maurin_230002X12
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
-
Acier classe 12.9
Brut
-
-
230002X12
2x12
2
12
1.5
3.8
2.0
12
emile_maurin_230002X16
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
-
Acier classe 12.9
Brut
-
-
230002X16
2x16
2
16
1.5
3.8
2.0
16
emile_maurin_230002X20
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
-
Acier classe 12.9
Brut
-
-
230002X20
2x20
2
20
1.5
3.8
2.0
16
emile_maurin_230002,5X4
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
-
Acier classe 12.9
Brut
-
-
230002,5X4
2.5x4
3
4
2.0
4.5
2.5
4
emile_maurin_230002,5X5
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
-
Acier classe 12.9
Brut
-
-
230002,5X5
2.5x5
3
5
2.0
4.5
2.5
5
emile_maurin_230002,5X6
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
-
Acier classe 12.9
Brut
-
-
230002,5X6
2.5x6
3
6
2.0
4.5
2.5
6
emile_maurin_230002,5X8
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
-
Acier classe 12.9
Brut
-
-
230002,5X8
2.5x8
3
8
2.0
4.5
2.5
8
emile_maurin_230002,5X10
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
-
Acier classe 12.9
Brut
-
-
230002,5X10
2.5x10
3
10
2.0
4.5
2.5
10
emile_maurin_230002,5X12
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
-
Acier classe 12.9
Brut
-
-
230002,5X12
2.5x12
3
12
2.0
4.5
2.5
12
emile_maurin_230002,5X16
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
-
Acier classe 12.9
Brut
-
-
230002,5X16
2.5x16
3
16
2.0
4.5
2.5
16
emile_maurin_230002,5X20
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
-
Acier classe 12.9
Brut
-
-
230002,5X20
2.5x20
3
20
2.0
4.5
2.5
18
emile_maurin_230003X6
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
-
Acier classe 12.9
Brut
-
-
230003X6
3x6
3
6
2.5
5.5
3.0
6
emile_maurin_230003X8
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
-
Acier classe 12.9
Brut
-
-
230003X8
3x8
3
8
2.5
5.5
3.0
8
emile_maurin_230003X10
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
-
Acier classe 12.9
Brut
-
-
230003X10
3x10
3
10
2.5
5.5
3.0
10
emile_maurin_230003X12
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
-
Acier classe 12.9
Brut
-
-
230003X12
3x12
3
12
2.5
5.5
3.0
12
emile_maurin_230003X14
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
-
Acier classe 12.9
Brut
-
-
230003X14
3x14
3
14
2.5
5.5
3.0
14
emile_maurin_230003X16
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
-
Acier classe 12.9
Brut
-
-
230003X16
3x16
3
16
2.5
5.5
3.0
16
emile_maurin_230003X18
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
-
Acier classe 12.9
Brut
-
-
230003X18
3x18
3
18
2.5
5.5
3.0
18
emile_maurin_230003X20
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
-
Acier classe 12.9
Brut
-
-
230003X20
3x20
3
20
2.5
5.5
3.0
18
emile_maurin_230003X25
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
-
Acier classe 12.9
Brut
-
-
230003X25
3x25
3
25
2.5
5.5
3.0
18
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle 70200 - Rondelle plate normale Grade A - Acier 200HV - Brut - ISO 70...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Modèle 43681 - Ecrou hexagonal autofreiné à anneau non métallique - DIN 982...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 22010 - Hexagon nut - ISO 4032 8 class - Plain
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
26.07.2023
Reference 23200 - Hexagon socket head cap screw - ISO 4762 - DIN 912 8.8cla...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Model 23200 - Hexagon socket head cap screw - ISO 4762 - DIN 912 8.8class -...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
HFP - HECO-FIX-plus, countersunk head
HECO-Schrauben
14.10.2021
DIN 7991 - Hexagon socket countersunk head screws
Chinese Manufacturers
27.05.2014
Model 43371 - HEXAGON SERRATED FLANGE NUT DIN 6923 8 CLASS - ZINC PLATED
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
Reference 23210 - Hexagon socket head cap screw full thread - ISO 4762 DIN ...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 23100 - Hexagon socket head cap screw - ISO 4762 - DIN 912 10.9 c...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
20.01.2023
Reference 22011 - Hexagon nut - ISO 4032 8 class - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 51800 - Hexagon nut DIN 934 - Brass
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Model 32401 - Pan head tapping screw cross recess pozidrive - ISO 7981 - Zi...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
Reference 23600 - Hexagon socket set screw cup point - ISO 4029 DIN 916 - 4...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表