您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Model 23401 - Hexagon socket set screw flat point - ISO 4026 DIN 913 - 45H class - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Standard steel fastening
Standard hexagon socket head cap screw
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/fix_stand_acier/vis_six_pans_creux/23401.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_234016X10_400},{DES=Vis sans tête à six pans creux à bout plat},{NORME1=ISO 4026},{NORME2=DIN 913},{MATIERE=Acier classe 45H},{REVETEMENT=Zn},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=234016X10},{LODLEVEL=400},{DXL=6x10},{D=6},{L=10},{S=3.0},{DP=4.000},{T=3.500},{IDNR=},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
L
Nominal length
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
emile_maurin_234013X6
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4026
DIN 913
Acier classe 45H
Zn
-
-
234013X6
3x6
3
6
1.5
emile_maurin_234013X8
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4026
DIN 913
Acier classe 45H
Zn
-
-
234013X8
3x8
3
8
1.5
emile_maurin_234013X10
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4026
DIN 913
Acier classe 45H
Zn
-
-
234013X10
3x10
3
10
1.5
emile_maurin_234013X12
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4026
DIN 913
Acier classe 45H
Zn
-
-
234013X12
3x12
3
12
1.5
emile_maurin_234013X16
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4026
DIN 913
Acier classe 45H
Zn
-
-
234013X16
3x16
3
16
1.5
emile_maurin_234014X4
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4026
DIN 913
Acier classe 45H
Zn
-
-
234014X4
4x4
4
4
2.0
emile_maurin_234014X5
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4026
DIN 913
Acier classe 45H
Zn
-
-
234014X5
4x5
4
5
2.0
emile_maurin_234014X6
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4026
DIN 913
Acier classe 45H
Zn
-
-
234014X6
4x6
4
6
2.0
emile_maurin_234014X8
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4026
DIN 913
Acier classe 45H
Zn
-
-
234014X8
4x8
4
8
2.0
emile_maurin_234014X10
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4026
DIN 913
Acier classe 45H
Zn
-
-
234014X10
4x10
4
10
2.0
emile_maurin_234014X12
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4026
DIN 913
Acier classe 45H
Zn
-
-
234014X12
4x12
4
12
2.0
emile_maurin_234014X16
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4026
DIN 913
Acier classe 45H
Zn
-
-
234014X16
4x16
4
16
2.0
emile_maurin_234014X20
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4026
DIN 913
Acier classe 45H
Zn
-
-
234014X20
4x20
4
20
2.0
emile_maurin_234014X25
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4026
DIN 913
Acier classe 45H
Zn
-
-
234014X25
4x25
4
25
2.0
emile_maurin_234015X6
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4026
DIN 913
Acier classe 45H
Zn
-
-
234015X6
5x6
5
6
2.5
emile_maurin_234015X8
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4026
DIN 913
Acier classe 45H
Zn
-
-
234015X8
5x8
5
8
2.5
emile_maurin_234015X10
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4026
DIN 913
Acier classe 45H
Zn
-
-
234015X10
5x10
5
10
2.5
emile_maurin_234015X12
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4026
DIN 913
Acier classe 45H
Zn
-
-
234015X12
5x12
5
12
2.5
emile_maurin_234015X16
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4026
DIN 913
Acier classe 45H
Zn
-
-
234015X16
5x16
5
16
2.5
emile_maurin_234015X20
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4026
DIN 913
Acier classe 45H
Zn
-
-
234015X20
5x20
5
20
2.5
emile_maurin_234015X25
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4026
DIN 913
Acier classe 45H
Zn
-
-
234015X25
5x25
5
25
2.5
emile_maurin_234016X6
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4026
DIN 913
Acier classe 45H
Zn
-
-
234016X6
6x6
6
6
3.0
emile_maurin_234016X8
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4026
DIN 913
Acier classe 45H
Zn
-
-
234016X8
6x8
6
8
3.0
emile_maurin_234016X10
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4026
DIN 913
Acier classe 45H
Zn
-
-
234016X10
6x10
6
10
3.0
emile_maurin_234016X12
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4026
DIN 913
Acier classe 45H
Zn
-
-
234016X12
6x12
6
12
3.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表