您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Model 23500 - Hexagon socket set screw cone point - ISO 4027 DIN 914 - 45H class - Plain
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Standard steel fastening
Standard hexagon socket head cap screw
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/fix_stand_acier/vis_six_pans_creux/23500.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_235008X30_400},{DES=Vis sans tête à six pans creux à bout conique},{NORME1=ISO 4027},{NORME2=DIN 914},{MATIERE=Acier classe 45H},{REVETEMENT=Brut},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=235008X30},{LODLEVEL=400},{DXL=8x30},{IDNR=},{D=8.0},{L=30},{D3=6.466},{P=1.250},{DT=2.000},{S=4.0},{T=3.000},{SW=90.000},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
L
Nominal length
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
emile_maurin_235002X5
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4027
DIN 914
Acier classe 45H
Brut
-
-
235002X5
2x5
2.0
5
0.9
emile_maurin_235002X6
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4027
DIN 914
Acier classe 45H
Brut
-
-
235002X6
2x6
2.0
6
0.9
emile_maurin_235002X8
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4027
DIN 914
Acier classe 45H
Brut
-
-
235002X8
2x8
2.0
8
0.9
emile_maurin_235002X10
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4027
DIN 914
Acier classe 45H
Brut
-
-
235002X10
2x10
2.0
10
0.9
emile_maurin_235002,5X3
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4027
DIN 914
Acier classe 45H
Brut
-
-
235002,5X3
2.5x3
2.5
3
1.3
emile_maurin_235002,5X4
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4027
DIN 914
Acier classe 45H
Brut
-
-
235002,5X4
2.5x4
2.5
4
1.3
emile_maurin_235002,5X5
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4027
DIN 914
Acier classe 45H
Brut
-
-
235002,5X5
2.5x5
2.5
5
1.3
emile_maurin_235002,5X6
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4027
DIN 914
Acier classe 45H
Brut
-
-
235002,5X6
2.5x6
2.5
6
1.3
emile_maurin_235002,5X8
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4027
DIN 914
Acier classe 45H
Brut
-
-
235002,5X8
2.5x8
2.5
8
1.3
emile_maurin_235002,5X10
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4027
DIN 914
Acier classe 45H
Brut
-
-
235002,5X10
2.5x10
2.5
10
1.3
emile_maurin_235002,5X12
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4027
DIN 914
Acier classe 45H
Brut
-
-
235002,5X12
2.5x12
2.5
12
1.3
emile_maurin_235003X3
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4027
DIN 914
Acier classe 45H
Brut
-
-
235003X3
3x3
3.0
3
1.5
emile_maurin_235003X4
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4027
DIN 914
Acier classe 45H
Brut
-
-
235003X4
3x4
3.0
4
1.5
emile_maurin_235003X5
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4027
DIN 914
Acier classe 45H
Brut
-
-
235003X5
3x5
3.0
5
1.5
emile_maurin_235003X6
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4027
DIN 914
Acier classe 45H
Brut
-
-
235003X6
3x6
3.0
6
1.5
emile_maurin_235003X8
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4027
DIN 914
Acier classe 45H
Brut
-
-
235003X8
3x8
3.0
8
1.5
emile_maurin_235003X10
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4027
DIN 914
Acier classe 45H
Brut
-
-
235003X10
3x10
3.0
10
1.5
emile_maurin_235003X12
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4027
DIN 914
Acier classe 45H
Brut
-
-
235003X12
3x12
3.0
12
1.5
emile_maurin_235003X16
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4027
DIN 914
Acier classe 45H
Brut
-
-
235003X16
3x16
3.0
16
1.5
emile_maurin_235003X20
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4027
DIN 914
Acier classe 45H
Brut
-
-
235003X20
3x20
3.0
20
1.5
emile_maurin_235003X25
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4027
DIN 914
Acier classe 45H
Brut
-
-
235003X25
3x25
3.0
25
1.5
emile_maurin_235004X4
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4027
DIN 914
Acier classe 45H
Brut
-
-
235004X4
4x4
4.0
4
2.0
emile_maurin_235004X5
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4027
DIN 914
Acier classe 45H
Brut
-
-
235004X5
4x5
4.0
5
2.0
emile_maurin_235004X6
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4027
DIN 914
Acier classe 45H
Brut
-
-
235004X6
4x6
4.0
6
2.0
emile_maurin_235004X8
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4027
DIN 914
Acier classe 45H
Brut
-
-
235004X8
4x8
4.0
8
2.0
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表