您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Model 20010 - Hexagon head screw half thread - ISO 4014 - 8.8 class - Plain
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Standard steel fastening
Hexagon head cap screw
8_8
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/fix_stand_acier/vis_tete_hexa/8_8/20010.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_2001018X60_400},{DES=Vis à tête hexagonale partiellement filetée},{NORME1=ISO 4014},{NORME2=-},{MATIERE=Acier classe 8.8},{REVETEMENT=Brut},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=2001018X60},{LODLEVEL=400},{DXL=18x60},{D=18},{D3=14.933},{P=2.500},{L=60},{LG=7.500},{LS=0.800},{S=27},{C=0.800},{DA=20.200},{DW=25.340},{K=11.5},{R=0.600},{IDNR=},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
B
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
K
Height of the head
[mm]
emile_maurin_200104X25
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Brut
-
-
200104X25
4x25
4
25
14.000
7
2.8
emile_maurin_200104X30
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Brut
-
-
200104X30
4x30
4
30
14.000
7
2.8
emile_maurin_200104X35
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Brut
-
-
200104X35
4x35
4
35
14.000
7
2.8
emile_maurin_200104X40
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Brut
-
-
200104X40
4x40
4
40
14.000
7
2.8
emile_maurin_200104X45
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Brut
-
-
200104X45
4x45
4
45
14.000
7
2.8
emile_maurin_200104X50
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Brut
-
-
200104X50
4x50
4
50
14.000
7
2.8
emile_maurin_200105X25
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Brut
-
-
200105X25
5x25
5
25
16.000
8
3.5
emile_maurin_200105X30
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Brut
-
-
200105X30
5x30
5
30
16.000
8
3.5
emile_maurin_200105X35
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Brut
-
-
200105X35
5x35
5
35
16.000
8
3.5
emile_maurin_200105X40
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Brut
-
-
200105X40
5x40
5
40
16.000
8
3.5
emile_maurin_200105X45
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Brut
-
-
200105X45
5x45
5
45
16.000
8
3.5
emile_maurin_200105X50
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Brut
-
-
200105X50
5x50
5
50
16.000
8
3.5
emile_maurin_200105X55
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Brut
-
-
200105X55
5x55
5
55
16.000
8
3.5
emile_maurin_200105X60
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Brut
-
-
200105X60
5x60
5
60
16.000
8
3.5
emile_maurin_200105X70
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Brut
-
-
200105X70
5x70
5
70
16.000
8
3.5
emile_maurin_200105X80
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Brut
-
-
200105X80
5x80
5
80
16.000
8
3.5
emile_maurin_200106X25
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Brut
-
-
200106X25
6x25
6
25
18.000
10
4.0
emile_maurin_200106X30
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Brut
-
-
200106X30
6x30
6
30
18.000
10
4.0
emile_maurin_200106X35
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Brut
-
-
200106X35
6x35
6
35
18.000
10
4.0
emile_maurin_200106X40
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Brut
-
-
200106X40
6x40
6
40
18.000
10
4.0
emile_maurin_200106X45
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Brut
-
-
200106X45
6x45
6
45
18.000
10
4.0
emile_maurin_200106X50
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Brut
-
-
200106X50
6x50
6
50
18.000
10
4.0
emile_maurin_200106X55
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Brut
-
-
200106X55
6x55
6
55
18.000
10
4.0
emile_maurin_200106X60
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Brut
-
-
200106X60
6x60
6
60
18.000
10
4.0
emile_maurin_200106X65
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Brut
-
-
200106X65
6x65
6
65
18.000
10
4.0
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表