您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Model 20210 - Hexagon head screw full thread - ISO 4017 - 8.8 class - Plain
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Standard steel fastening
Hexagon head cap screw
8_8
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/fix_stand_acier/vis_tete_hexa/8_8/20210.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_2021016X25_400},{DES=Vis à tête hexagonale entièrement filetée},{NORME1=ISO 4017},{NORME2=-},{MATIERE=Acier classe 8.8},{REVETEMENT=Brut},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=2021016X25},{LODLEVEL=400},{DXL=16x25},{D=16},{L=25},{S=24},{K=10.0},{IDNR=},{D3=13.546},{P=2.000},{A=6.000},{C=0.800},{DA=17.700},{DW=22.490},{E=26.750},{R=0.600},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
K
Height of the head
[mm]
emile_maurin_202104X8
Vis à tête hexagonale ent...
ISO 4017
-
Acier classe 8.8
Brut
-
-
202104X8
4x8
4
8
7
2.8
emile_maurin_202104X10
Vis à tête hexagonale ent...
ISO 4017
-
Acier classe 8.8
Brut
-
-
202104X10
4x10
4
10
7
2.8
emile_maurin_202104X12
Vis à tête hexagonale ent...
ISO 4017
-
Acier classe 8.8
Brut
-
-
202104X12
4x12
4
12
7
2.8
emile_maurin_202104X16
Vis à tête hexagonale ent...
ISO 4017
-
Acier classe 8.8
Brut
-
-
202104X16
4x16
4
16
7
2.8
emile_maurin_202104X20
Vis à tête hexagonale ent...
ISO 4017
-
Acier classe 8.8
Brut
-
-
202104X20
4x20
4
20
7
2.8
emile_maurin_202104X25
Vis à tête hexagonale ent...
ISO 4017
-
Acier classe 8.8
Brut
-
-
202104X25
4x25
4
25
7
2.8
emile_maurin_202104X30
Vis à tête hexagonale ent...
ISO 4017
-
Acier classe 8.8
Brut
-
-
202104X30
4x30
4
30
7
2.8
emile_maurin_202104X35
Vis à tête hexagonale ent...
ISO 4017
-
Acier classe 8.8
Brut
-
-
202104X35
4x35
4
35
7
2.8
emile_maurin_202104X40
Vis à tête hexagonale ent...
ISO 4017
-
Acier classe 8.8
Brut
-
-
202104X40
4x40
4
40
7
2.8
emile_maurin_202104X45
Vis à tête hexagonale ent...
ISO 4017
-
Acier classe 8.8
Brut
-
-
202104X45
4x45
4
45
7
2.8
emile_maurin_202105X6
Vis à tête hexagonale ent...
ISO 4017
-
Acier classe 8.8
Brut
-
-
202105X6
5x6
5
6
8
3.5
emile_maurin_202105X8
Vis à tête hexagonale ent...
ISO 4017
-
Acier classe 8.8
Brut
-
-
202105X8
5x8
5
8
8
3.5
emile_maurin_202105X10
Vis à tête hexagonale ent...
ISO 4017
-
Acier classe 8.8
Brut
-
-
202105X10
5x10
5
10
8
3.5
emile_maurin_202105X12
Vis à tête hexagonale ent...
ISO 4017
-
Acier classe 8.8
Brut
-
-
202105X12
5x12
5
12
8
3.5
emile_maurin_202105X14
Vis à tête hexagonale ent...
ISO 4017
-
Acier classe 8.8
Brut
-
-
202105X14
5x14
5
14
8
3.5
emile_maurin_202105X16
Vis à tête hexagonale ent...
ISO 4017
-
Acier classe 8.8
Brut
-
-
202105X16
5x16
5
16
8
3.5
emile_maurin_202105X18
Vis à tête hexagonale ent...
ISO 4017
-
Acier classe 8.8
Brut
-
-
202105X18
5x18
5
18
8
3.5
emile_maurin_202105X20
Vis à tête hexagonale ent...
ISO 4017
-
Acier classe 8.8
Brut
-
-
202105X20
5x20
5
20
8
3.5
emile_maurin_202105X25
Vis à tête hexagonale ent...
ISO 4017
-
Acier classe 8.8
Brut
-
-
202105X25
5x25
5
25
8
3.5
emile_maurin_202105X30
Vis à tête hexagonale ent...
ISO 4017
-
Acier classe 8.8
Brut
-
-
202105X30
5x30
5
30
8
3.5
emile_maurin_202105X35
Vis à tête hexagonale ent...
ISO 4017
-
Acier classe 8.8
Brut
-
-
202105X35
5x35
5
35
8
3.5
emile_maurin_202105X40
Vis à tête hexagonale ent...
ISO 4017
-
Acier classe 8.8
Brut
-
-
202105X40
5x40
5
40
8
3.5
emile_maurin_202105X45
Vis à tête hexagonale ent...
ISO 4017
-
Acier classe 8.8
Brut
-
-
202105X45
5x45
5
45
8
3.5
emile_maurin_202105X50
Vis à tête hexagonale ent...
ISO 4017
-
Acier classe 8.8
Brut
-
-
202105X50
5x50
5
50
8
3.5
emile_maurin_202105X55
Vis à tête hexagonale ent...
ISO 4017
-
Acier classe 8.8
Brut
-
-
202105X55
5x55
5
55
8
3.5
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表