您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Model 71001 - Spring lock washer standard W type NFE 25515 - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Washers
Spring washer
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/rondelle/ressort/71001.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_71001W14_400},{DES=Rondelle GROWER série courante W},{NORME1=NFE 25515},{NORME2=-},{MATIERE=Acier},{REVETEMENT=Zn},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=71001W14},{LODLEVEL=400},{D=14},{D1=15.0},{D2=23.0},{S=4.0},{IDNR=},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
D1
Innendurchmesser
[mm]
D2
Outside diameter
[mm]
S
Thickness
[mm]
emile_maurin_71001W3
Rondelle GROWER série cou...
NFE 25515
-
Acier
Zn
-
-
71001W3
3
3.5
5.2
1.0
emile_maurin_71001W4
Rondelle GROWER série cou...
NFE 25515
-
Acier
Zn
-
-
71001W4
4
4.5
7.3
1.0
emile_maurin_71001W5
Rondelle GROWER série cou...
NFE 25515
-
Acier
Zn
-
-
71001W5
5
5.5
8.3
1.5
emile_maurin_71001W6
Rondelle GROWER série cou...
NFE 25515
-
Acier
Zn
-
-
71001W6
6
6.5
10.4
2.0
emile_maurin_71001W7
Rondelle GROWER série cou...
NFE 25515
-
Acier
Zn
-
-
71001W7
7
7.5
11.4
2.0
emile_maurin_71001W8
Rondelle GROWER série cou...
NFE 25515
-
Acier
Zn
-
-
71001W8
8
8.5
13.4
2.5
emile_maurin_71001W10
Rondelle GROWER série cou...
NFE 25515
-
Acier
Zn
-
-
71001W10
10
10.5
16.5
3.0
emile_maurin_71001W12
Rondelle GROWER série cou...
NFE 25515
-
Acier
Zn
-
-
71001W12
12
13.0
20.0
3.5
emile_maurin_71001W14
Rondelle GROWER série cou...
NFE 25515
-
Acier
Zn
-
-
71001W14
14
15.0
23.0
4.0
emile_maurin_71001W16
Rondelle GROWER série cou...
NFE 25515
-
Acier
Zn
-
-
71001W16
16
17.0
25.0
4.0
emile_maurin_71001W18
Rondelle GROWER série cou...
NFE 25515
-
Acier
Zn
-
-
71001W18
18
19.0
29.0
5.0
emile_maurin_71001W20
Rondelle GROWER série cou...
NFE 25515
-
Acier
Zn
-
-
71001W20
20
21.0
31.0
5.0
emile_maurin_71001W22
Rondelle GROWER série cou...
NFE 25515
-
Acier
Zn
-
-
71001W22
22
23.0
33.0
5.0
emile_maurin_71001W24
Rondelle GROWER série cou...
NFE 25515
-
Acier
Zn
-
-
71001W24
24
25.0
37.0
6.0
emile_maurin_71001W27
Rondelle GROWER série cou...
NFE 25515
-
Acier
Zn
-
-
71001W27
27
28.0
40.0
6.0
emile_maurin_71001W30
Rondelle GROWER série cou...
NFE 25515
-
Acier
Zn
-
-
71001W30
30
31.0
45.0
7.0
emile_maurin_71001W33
Rondelle GROWER série cou...
NFE 25515
-
Acier
Zn
-
-
71001W33
33
34.0
48.0
7.0
emile_maurin_71001W36
Rondelle GROWER série cou...
NFE 25515
-
Acier
Zn
-
-
71001W36
36
37.0
53.0
8.0
emile_maurin_71001W48
Rondelle GROWER série cou...
NFE 25515
-
Acier
Zn
-
-
71001W48
48
49.0
69.0
10.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle 95701 - Crapaud LINDAPTER® type LR - Fonte Zn
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
29.07.2020
Model 70201 - PLAIN WASHER NORMAL TYPE ISO 7089 200 HV ZINC PLATED
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
Reference 22011 - Hexagon nut - ISO 4032 8 class - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Modèle 71004w - Spring lock washer standard W type NFE 25515 - Hot dip galv...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 71000 - Spring lock washer standard W type NFE 25515 - Plain
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
DIN 912 - Cylinder head screws cap screws
Roehm
18.10.2023
Reference 70500 - Plain washer normal type NFE 25513 100 HV - Plain
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
DIN 127 B - Spring lock washers, form B
Fabory
13.02.2023
Model 43801 - Prevalling torque type Hexagon nut plastic insert DIN 985 6 c...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
Reference 70501 - Plain washer normal type NFE 25513 100 HV - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 71001 - Spring lock washer standard W type NFE 25515 - Zinc plate...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Modèle E6-155 - Joint VA pour arbre tournant à effet axial - Elastomère flu...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle 210201 - Hexagon socket head cap screw - Stainless steel A2 - DIN 91...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Model 22010 - Hexagon nut - ISO 4032 8 class - Plain
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表