您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Model 33401 - Hexagon head with flange self drilling screw - DIN 7504 K - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Self piercing-tapping screws
Self piercing screw
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/vis_auto_tole/auto/33401.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_334014,8X45CR3_400},{DES=Vis autoperceuse tête hexagonale à embase},{NORME1=DIN 7504 K},{NORME2=-},{MATIERE=Acier},{REVETEMENT=Zn},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=334014,8X45CR3},{LODLEVEL=400},{DXL=4.8x45},{IDNR=},{D=4.8},{DC=10.5},{L=45.0},{LG=34.500},{P=1.600},{S=8.0},{DP=4.100},{A=1.600},{C=0.900},{DC1=10.500},{K=4.45},{K1=4.3},{R=0.700},{R1=0.300},{D3=3.580},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
DC
Flanged bolt diameter
[mm]
L
Nominal length
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
K
Height of the head
[mm]
emile_maurin_334013,5X9,5...
Vis autoperceuse tête hex...
DIN 7504 K
-
Acier
Zn
-
-
334013,5X9,5CR3
3.5x9.5
3.5
8.3
9.5
5.5
2.67
emile_maurin_334013,5X13C...
Vis autoperceuse tête hex...
DIN 7504 K
-
Acier
Zn
-
-
334013,5X13CR3
3.5x13
3.5
8.3
13.0
5.5
2.67
emile_maurin_334013,5X16C...
Vis autoperceuse tête hex...
DIN 7504 K
-
Acier
Zn
-
-
334013,5X16CR3
3.5x16
3.5
8.3
16.0
5.5
2.67
emile_maurin_334013,5X19C...
Vis autoperceuse tête hex...
DIN 7504 K
-
Acier
Zn
-
-
334013,5X19CR3
3.5x19
3.5
8.3
19.0
5.5
2.67
emile_maurin_334013,5X22C...
Vis autoperceuse tête hex...
DIN 7504 K
-
Acier
Zn
-
-
334013,5X22CR3
3.5x22
3.5
8.3
22.0
5.5
2.67
emile_maurin_334013,5X25C...
Vis autoperceuse tête hex...
DIN 7504 K
-
Acier
Zn
-
-
334013,5X25CR3
3.5x25
3.5
8.3
25.0
5.5
2.67
emile_maurin_334013,9X13C...
Vis autoperceuse tête hex...
DIN 7504 K
-
Acier
Zn
-
-
334013,9X13CR3
3.9x13
3.9
8.3
13.0
5.5
3.45
emile_maurin_334013,9X16C...
Vis autoperceuse tête hex...
DIN 7504 K
-
Acier
Zn
-
-
334013,9X16CR3
3.9x16
3.9
8.3
16.0
5.5
3.45
emile_maurin_334013,9X19C...
Vis autoperceuse tête hex...
DIN 7504 K
-
Acier
Zn
-
-
334013,9X19CR3
3.9x19
3.9
8.3
19.0
5.5
3.45
emile_maurin_334013,9X22C...
Vis autoperceuse tête hex...
DIN 7504 K
-
Acier
Zn
-
-
334013,9X22CR3
3.9x22
3.9
8.3
22.0
5.5
3.45
emile_maurin_334013,9X25C...
Vis autoperceuse tête hex...
DIN 7504 K
-
Acier
Zn
-
-
334013,9X25CR3
3.9x25
3.9
8.3
25.0
5.5
3.45
emile_maurin_334013,9X32C...
Vis autoperceuse tête hex...
DIN 7504 K
-
Acier
Zn
-
-
334013,9X32CR3
3.9x32
3.9
8.3
32.0
5.5
3.45
emile_maurin_334013,9X38C...
Vis autoperceuse tête hex...
DIN 7504 K
-
Acier
Zn
-
-
334013,9X38CR3
3.9x38
3.9
8.3
38.0
5.5
3.45
emile_maurin_334014,2X13C...
Vis autoperceuse tête hex...
DIN 7504 K
-
Acier
Zn
-
-
334014,2X13CR3
4.2x13
4.2
8.8
13.0
7.0
4.25
emile_maurin_334014,2X16C...
Vis autoperceuse tête hex...
DIN 7504 K
-
Acier
Zn
-
-
334014,2X16CR3
4.2x16
4.2
8.8
16.0
7.0
4.25
emile_maurin_334014,2X19C...
Vis autoperceuse tête hex...
DIN 7504 K
-
Acier
Zn
-
-
334014,2X19CR3
4.2x19
4.2
8.8
19.0
7.0
4.25
emile_maurin_334014,2X22C...
Vis autoperceuse tête hex...
DIN 7504 K
-
Acier
Zn
-
-
334014,2X22CR3
4.2x22
4.2
8.8
22.0
7.0
4.25
emile_maurin_334014,2X25C...
Vis autoperceuse tête hex...
DIN 7504 K
-
Acier
Zn
-
-
334014,2X25CR3
4.2x25
4.2
8.8
25.0
7.0
4.25
emile_maurin_334014,2X32C...
Vis autoperceuse tête hex...
DIN 7504 K
-
Acier
Zn
-
-
334014,2X32CR3
4.2x32
4.2
8.8
32.0
7.0
4.25
emile_maurin_334014,2X38C...
Vis autoperceuse tête hex...
DIN 7504 K
-
Acier
Zn
-
-
334014,2X38CR3
4.2x38
4.2
8.8
38.0
7.0
4.25
emile_maurin_334014,2X50C...
Vis autoperceuse tête hex...
DIN 7504 K
-
Acier
Zn
-
-
334014,2X50CR3
4.2x50
4.2
8.8
50.0
7.0
4.25
emile_maurin_334014,8X13C...
Vis autoperceuse tête hex...
DIN 7504 K
-
Acier
Zn
-
-
334014,8X13CR3
4.8x13
4.8
10.5
13.0
8.0
4.45
emile_maurin_334014,8X16C...
Vis autoperceuse tête hex...
DIN 7504 K
-
Acier
Zn
-
-
334014,8X16CR3
4.8x16
4.8
10.5
16.0
8.0
4.45
emile_maurin_334014,8X19C...
Vis autoperceuse tête hex...
DIN 7504 K
-
Acier
Zn
-
-
334014,8X19CR3
4.8x19
4.8
10.5
19.0
8.0
4.45
emile_maurin_334014,8X22C...
Vis autoperceuse tête hex...
DIN 7504 K
-
Acier
Zn
-
-
334014,8X22CR3
4.8x22
4.8
10.5
22.0
8.0
4.45
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表