您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Model 34641 - PANELVIT® COUNTERSUNK HEAD WOOD SCREW POZIDRIVE RECESS HALF THREAD WITH ANTI-SPLITTING POINT - ZINC PLATED
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Wood screws-PVC frame screws
technical screw
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/vis_bois_pvc/technique/34641.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_346414X40/25_400},{DES=Vis a bois à pointe à anti-fendage PANELVIT® tête fraisée Pozidrive filetage partiel},{NORME1=NF EN 14592},{NORME2=-},{MATIERE=Acier},{REVETEMENT=Zn blanc},{CERTIFICATION=CE},{MARQUE=MUSTAD},{REF=346414X40/25},{LODLEVEL=400},{D=M4},{L=40},{L1=25},{EMPREINTE=Z2},{DX=4.000},{VERS=2},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
EMPREINTE
N° pozi impression
ⁿ/ₐ
emile_maurin_346414X35/20
Vis a bois à pointe à ant...
NF EN 14592
-
Acier
Zn blanc
CE
MUSTAD
346414X35/20
M4
35
20
Z2
emile_maurin_346414X40/25
Vis a bois à pointe à ant...
NF EN 14592
-
Acier
Zn blanc
CE
MUSTAD
346414X40/25
M4
40
25
Z2
emile_maurin_346414X45/30
Vis a bois à pointe à ant...
NF EN 14592
-
Acier
Zn blanc
CE
MUSTAD
346414X45/30
M4
45
30
Z2
emile_maurin_346414X50/30
Vis a bois à pointe à ant...
NF EN 14592
-
Acier
Zn blanc
CE
MUSTAD
346414X50/30
M4
50
30
Z2
emile_maurin_346414X60/35
Vis a bois à pointe à ant...
NF EN 14592
-
Acier
Zn blanc
CE
MUSTAD
346414X60/35
M4
60
35
Z2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表