您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
lietuvių
polski
português
English
L73721-04 - Ø12 - Ewikon gerader Verteiler L2X TE 4-fach
Ewikon
Aussenbeheizte Systeme
L2X System
L2X Verteiler
Verteiler-System L2X TE / Economic
Verteiler gerade L2X TE Ø12 mm
Powered by
CAD模型選擇
{ewikon/aussen_sys/sys_l2x/verteiler_l2x/economic_l2x/vert12te_l2x/l73721_04_asmtab.prj},{NB=L73721-04_100_100(90_1)},{BESTNR=L73721-04},{S1=100},{S2=100},{HW=90},{DAR=1},{B=80},{H1=80},{H2=90},{H3=116},{H4=111},{LMAX=650.000},{S1MIN=100.000},{S2MIN=100.000},{HNEG=20.000},{PPATH=l73721_04_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
BESTNR
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
L
max. 650 mm
ⁿ/ₐ
W
Anzahl Heizelemente
ⁿ/ₐ
B
Breite
[mm]
H1
Hoehe
[mm]
H2
Hoehe
[mm]
H3
Hoehe
[mm]
H4
Hoehe
[mm]
G2
Gewicht
[KG]
L73721-04_100_100_90
L73721-04
400.000
4
80
80
90
116
111
20.1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表