您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
PK55 - Riser
PROPLASTICA
Mold bases
Plates
Powered by
CAD模型選擇
{fcpk_bytow/mold_bases/plates/pk_55_asmtab.prj},{NB=PK 55-396*896*86/1730},{SYMBOL=PK 55},{MBN=396x896},{FORMB=396},{FORML=896},{MATERIAL=1.1730},{H=86},{HTXT=[86,96,116,136,156]},{MATERIALX='1.1730','1.2085'},{B=396},{L=896},{L1=824.000},{L2=730.000},{B1=324.000},{B2=224.000},{D1=42.000},{D2=18.000},{DENSITY=7850},{Z=0},{PPATH=pk_55_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
SYMBOL
Symbol
ⁿ/ₐ
FORMB
Mold width
[mm]
FORML
Mold length
[mm]
B
Width
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Holes distance
[mm]
L2
Holes distance
[mm]
B1
Holes distance
[mm]
B2
Distance
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
DENSITY
Density
[kg/m^3]
Riser PK 55-196x196x46/17...
PK 55
196
196
196
196
152.000
100.000
154.000
92.000
26.000
11.000
7850
Riser PK 55-196x296x46/17...
PK 55
196
296
196
296
244.000
186.000
150.000
80.000
30.000
14.000
7850
Riser PK 55-196x346x56/17...
PK 55
196
346
196
346
294.000
236.000
150.000
80.000
30.000
14.000
7850
Riser PK 55-196x396x56/17...
PK 55
196
396
196
396
344.000
274.000
144.000
80.000
30.000
14.000
7850
Riser PK 55-196x446x56/17...
PK 55
196
446
196
446
394.000
324.000
144.000
80.000
30.000
14.000
7850
Riser PK 55-196x496x56/17...
PK 55
196
496
196
496
444.000
374.000
144.000
80.000
30.000
14.000
7850
Riser PK 55-218x246x46/17...
PK 55
218
246
218
246
202.000
140.000
176.000
114.000
26.000
11.000
7850
Riser PK 55-218x296x56/17...
PK 55
218
296
218
296
244.000
186.000
172.000
102.000
30.000
14.000
7850
Riser PK 55-246x246x46/17...
PK 55
246
246
246
246
200.000
130.000
200.000
130.000
30.000
14.000
7850
Riser PK 55-246x296x56/17...
PK 55
246
296
246
296
244.000
186.000
200.000
130.000
30.000
14.000
7850
Riser PK 55-246x346x56/17...
PK 55
246
346
246
346
294.000
224.000
194.000
130.000
30.000
14.000
7850
Riser PK 55-246x396x56/17...
PK 55
246
396
246
396
340.000
284.000
198.000
122.000
30.000
14.000
7850
Riser PK 55-246x446x56/17...
PK 55
246
446
246
446
394.000
324.000
194.000
130.000
30.000
14.000
7850
Riser PK 55-246x496x56/17...
PK 55
246
496
246
496
444.000
374.000
194.000
130.000
30.000
14.000
7850
Riser PK 55-246x546x56/17...
PK 55
246
546
246
546
494.000
424.000
194.000
130.000
30.000
14.000
7850
Riser PK 55-246x596x56/17...
PK 55
246
596
246
596
544.000
474.000
194.000
130.000
30.000
14.000
7850
Riser PK 55-296x296x56/17...
PK 55
296
296
296
296
244.000
186.000
250.000
180.000
30.000
14.000
7850
Riser PK 55-296x346x56/17...
PK 55
296
346
296
346
294.000
224.000
244.000
180.000
30.000
14.000
7850
Riser PK 55-296x396x56/17...
PK 55
296
396
296
396
340.000
284.000
248.000
172.000
30.000
14.000
7850
Riser PK 55-296x446x56/17...
PK 55
296
446
296
446
394.000
324.000
244.000
180.000
30.000
14.000
7850
Riser PK 55-296x496x56/17...
PK 55
296
496
296
496
444.000
374.000
244.000
180.000
30.000
14.000
7850
Riser PK 55-296x546x56/17...
PK 55
296
546
296
546
494.000
424.000
244.000
180.000
30.000
14.000
7850
Riser PK 55-296x596x56/17...
PK 55
296
596
296
596
544.000
474.000
244.000
180.000
30.000
14.000
7850
Riser PK 55-296x646x66/17...
PK 55
296
646
296
646
574.000
480.000
224.000
124.000
42.000
18.000
7850
Riser PK 55-296x696x66/17...
PK 55
296
696
296
696
624.000
530.000
224.000
124.000
42.000
18.000
7850
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表