您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
PKA65 - Ejector plate
PROPLASTICA
Mold bases
Plates
Powered by
CAD模型選擇
{fcpk_bytow/mold_bases/plates/pka_65.prj},{NB=PKA 65-446*696*27/1730},{SYMBOL=PKA 65},{MBN=446x696},{FORMB=446},{FORML=696},{MATERIAL=1.1730},{H=27},{HTXT=[27]},{MATERIALX='1.1730','1.2085'},{B=268},{L=696},{L1=560.000},{B1=230.000},{D1=10.000},{DENSITY=7850}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
SYMBOL
Symbol
ⁿ/ₐ
FORMB
Mold width
[mm]
FORML
Mold length
[mm]
B
Width
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Holes distance
[mm]
B1
Holes distance
[mm]
D1
Diameter
[mm]
DENSITY
Density
[kg/m^3]
Ejector plate PKA 65-94x1...
PKA 65
196
196
94
196
120.000
68.000
8.000
7850
Ejector plate PKA 65-94x2...
PKA 65
196
246
94
246
170.000
68.000
8.000
7850
Ejector plate PKA 65-94x2...
PKA 65
196
296
94
296
220.000
68.000
8.000
7850
Ejector plate PKA 65-74x3...
PKA 65
196
346
74
346
250.000
48.000
8.000
7850
Ejector plate PKA 65-74x3...
PKA 65
196
396
74
396
300.000
48.000
8.000
7850
Ejector plate PKA 65-74x4...
PKA 65
196
446
74
446
350.000
48.000
8.000
7850
Ejector plate PKA 65-74x4...
PKA 65
196
496
74
496
400.000
48.000
8.000
7850
Ejector plate PKA 65-114x...
PKA 65
216
246
114
246
170.000
88.000
8.000
7850
Ejector plate PKA 65-114x...
PKA 65
216
296
114
296
220.000
88.000
8.000
7850
Ejector plate PKA 65-142x...
PKA 65
246
246
142
246
170.000
116.000
8.000
7850
Ejector plate PKA 65-122x...
PKA 65
246
296
122
296
200.000
96.000
8.000
7850
Ejector plate PKA 65-122x...
PKA 65
246
346
122
346
250.000
96.000
8.000
7850
Ejector plate PKA 65-122x...
PKA 65
246
396
122
396
300.000
96.000
8.000
7850
Ejector plate PKA 65-122x...
PKA 65
246
446
122
446
350.000
96.000
8.000
7850
Ejector plate PKA 65-122x...
PKA 65
246
496
122
496
400.000
96.000
8.000
7850
Ejector plate PKA 65-122x...
PKA 65
246
546
122
546
450.000
96.000
8.000
7850
Ejector plate PKA 65-122x...
PKA 65
246
596
122
596
500.000
96.000
8.000
7850
Ejector plate PKA 65-172x...
PKA 65
296
296
172
296
200.000
146.000
8.000
7850
Ejector plate PKA 65-172x...
PKA 65
296
346
172
346
250.000
146.000
8.000
7850
Ejector plate PKA 65-172x...
PKA 65
296
396
172
396
300.000
146.000
8.000
7850
Ejector plate PKA 65-172x...
PKA 65
296
446
172
446
350.000
146.000
8.000
7850
Ejector plate PKA 65-172x...
PKA 65
296
496
172
496
400.000
146.000
8.000
7850
Ejector plate PKA 65-172x...
PKA 65
296
546
172
546
450.000
146.000
8.000
7850
Ejector plate PKA 65-172x...
PKA 65
296
596
172
596
500.000
146.000
8.000
7850
Ejector plate PKA 65-172x...
PKA 65
296
646
172
646
550.000
146.000
8.000
7850
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表