您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Festo
Created: 04.02.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
包含产品选择助理/配置
Calculator included
定义运动 / 几何依赖关系
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
包含全寿命信息
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
支持以下语言:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DFME - 导向气缸
Festo
产品 (A - Z)
D
DFME
Powered by
CAD模型選擇
{festo/parts/d/dfme/dfme_asmtab.prj},{NB=562828 DFME-32-100-LAS-T-H---(0)},{KDM=32},{B1=110},{B2=108},{B3=109},{B4=45},{B5=7.0},{B6=33.5},{B7=43},{B8=35},{B9=40},{B10=16},{B11=78},{B12=15},{B13=78},{B14=41},{B15=26},{B16=31.6},{B17=34.5},{B18=43},{B19=55},{B20=76},{B21=38},{B22=8},{B23=30.5},{B24=11.3},{B25=33},{B26=143},{D2=11},{D3=12},{D5=9},{D7=16},{D8=9},{D9=50},{D11=13.3},{D12=47},{D13=45.0},{H1=49},{H2=47},{H3=77.3},{H4=6},{H5=37},{H6=24.5},{H7=8.5},{H8=30},{H9=21},{H10=52.9},{H11=6.5},{H12=55.0},{H13=56.5},{H14=64.3},{H15=57.9},{H16=43.0},{H17=20},{H18=24.5},{H19=41.6},{L2=197.5},{L3=14},{L4=16},{L8=29},{L10=45},{L11=80},{L12=7},{L13=82},{L14=14.0},{L15=40.5},{L16=36.5},{HUB=100},{LA=T},{LAR=H},{SE=-},{HUBST=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
Discontinued product
Product discontinued since 2016年12月31日. Please do not use for new projects.
Alternative part(s)
No valid replacement parts have been specified. For questions, please contact the manufacturer.
1
2
LINA
明細表
TNR
产品代号
ⁿ/ₐ
TYP
型号
ⁿ/ₐ
KDM
尺寸
[mm]
AA
驱动系统
ⁿ/ₐ
MT
马达技术
ⁿ/ₐ
B1
宽度
[mm]
B2
宽度
[mm]
B3
宽度
[mm]
B4
宽度
[mm]
B5
宽度
[mm]
B6
宽度
[mm]
B7
宽度
[mm]
B8
宽度
[mm]
B9
宽度
[mm]
B10
宽度
[mm]
B11
宽度
[mm]
B12
宽度
[mm]
B13
宽度
[mm]
B14
宽度
[mm]
B15
宽度
[mm]
B16
宽度
[mm]
B17
宽度
[mm]
B18
宽度
[mm]
B19
宽度
[mm]
B20
宽度
[mm]
B21
宽度
[mm]
B22
宽度
[mm]
B23
宽度
[mm]
B24
宽度
[mm]
B25
宽度
[mm]
B26
宽度
[mm]
D1
螺纹
ⁿ/ₐ
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
D4
螺纹
ⁿ/ₐ
D5
直径
[mm]
D6
螺纹
ⁿ/ₐ
D7
直径
[mm]
D8
直径
[mm]
D9
直径
[mm]
D10
螺纹
ⁿ/ₐ
D11
直径
[mm]
D12
直径
[mm]
D13
直径
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
H5
高度
[mm]
H6
高度
[mm]
H7
高度
[mm]
H8
高度
[mm]
H9
高度
[mm]
H10
高度
[mm]
H11
高度
[mm]
H12
高度
[mm]
H13
高度
[mm]
H14
高度
[mm]
H15
高度
[mm]
H16
高度
[mm]
H17
高度
[mm]
H18
高度
[mm]
H19
高度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
L4
长度
[mm]
L5
长度
[mm]
L6
长度
[mm]
L7
长度
[mm]
L8
长度
[mm]
L9
长度
ⁿ/ₐ
L10
长度
[mm]
L11
长度
[mm]
L12
长度
[mm]
L13
长度
[mm]
L14
长度
[mm]
L15
长度
[mm]
L16
长度
[mm]
L17
长度
[mm]
L18
长度
[mm]
L19
长度
[mm]
T1
深度
[mm]
T2
深度
[mm]
T3
深度
[mm]
T4
深度
[mm]
T5
深度
[mm]
T6
深度
[mm]
T7
深度
[mm]
T8
深度
[mm]
EE1
螺纹
ⁿ/ₐ
EE2
螺纹
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
重量
[kg]
562828 DFME-32-100-LAS-T-...
562828
DFME
32
L
AS
110
108
109
45
7.0
33.5
43
35
40
16
78
15
78
41
26
31.6
34.5
43
55
76
38
8
30.5
11.3
33
143
M8
11
12
M6
9
M6
16
9
50
M5
13.3
47
45.0
49
47
77.3
6
37
24.5
8.5
30
21
52.9
6.5
55.0
56.5
64.3
57.9
43.0
20
24.5
41.6
349.000
197.5
14
16
135.500
18.000
17.700
29
40
45
80
7
82
14.0
40.5
36.5
87.500
151.5
227
20
6.8
2.6
11
2.1
2.1
9
8
M5(6x)
M7
4.100
562829 DFME-40-100-LAS-T-...
562829
DFME
40
L
AS
120
118
119
46
6.5
34.5
51
35
50
16
88
15
88
41
36
33.0
36.6
45
60
76
39
8
30.5
11.3
33
153
M8
11
12
M8
9
M6
16
9
50
M5
13.3
52
50.5
54
52
82.8
6
42
27.0
10.0
30
26
59.5
8.0
61.5
63.0
70.8
62.7
48.5
20
27.0
46.0
423.500
227.5
14
16
180.000
18.000
16.700
29
40(2x)
45
120
7
85
11.5
42.7
38.5
127.800
181.5
257
20
6.8
2.6
16
2.1
2.1
9
10
M5(6x)
M7
6.300
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表