您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Festo
Created: 04.02.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
包含产品选择助理/配置
Calculator included
定义运动 / 几何依赖关系
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
包含全寿命信息
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
支持以下语言:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DNCKE - 带夹紧单元的气缸
Festo
产品 (A - Z)
D
DNCKE
Powered by
CAD模型選擇
{festo/parts/d/dncke/dncke_asy.prj},{NB=526484 DNCKE-100-10-PPV-A---(asm_0)},{KDM=100},{B1=126.000},{B2=89.000},{B3=109.000},{B4=126.000},{D1P=20.000},{KDRD1=18.160},{D2=25.000},{D3=55.000},{D4P=20.955},{KDRD4=18.613},{D5P=16.662},{KDRD5=14.950},{D6P=10.000},{KDRD6=8.376},{H1=126.000},{H2=89.000},{H3=12.000},{H4=10.000},{H5=12.000},{H6=15.000},{H7=20.000},{H8=10.000},{L1=408.000},{L2=306.800},{L3=85.400},{L4=42.000},{L5=51.000},{L6=29.200},{L7=32.500},{L8=46.700},{L9=38.800},{L10=14.400},{L11=16.400},{L12=20.000},{L13=8.000},{L14=4.000},{L15=17.000},{L16=17.000},{L17=0.500},{L18=17.000},{SW1=41.000},{SW2=22.000},{SW3=8.000},{SW4=13.000},{SW5=10.000},{SW6=10.000},{SW7=30.000},{GHUB=10.000},{SW7K=15.000},{MASSBZR=18.160},{MASSHZR=0.110},{MASSBKS=2.150},{MASSHKS=0.040},{TNR=526484},{HUB=10},{HUBST=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
Discontinued product
Product discontinued since 2023年12月31日. Please do not use for new projects.
Alternative part(s)
Should a replacement part be used?
DFLC (m) - Cylinder with holding brake, Modular system
Festo
22.08.2023
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
TNR
产品代号
ⁿ/ₐ
TYP
型号
ⁿ/ₐ
AF
设计
ⁿ/ₐ
B1
宽度
[mm]
B2
宽度
[mm]
B3
宽度
[mm]
B4
宽度
[mm]
D1
螺纹
ⁿ/ₐ
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
D4
螺纹
ⁿ/ₐ
D5
螺纹
ⁿ/ₐ
D6
螺纹
ⁿ/ₐ
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
H5
高度
[mm]
H6
高度
[mm]
H7
高度
[mm]
H8
高度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
L4
长度
[mm]
L5
长度
[mm]
L6
长度
[mm]
L7
长度
[mm]
L8
长度
[mm]
L9
长度
[mm]
L10
长度
[mm]
L11
长度
[mm]
L12
长度
[mm]
L13
长度
[mm]
L14
长度
[mm]
L15
长度
[mm]
L16
长度
[mm]
L17
长度
[mm]
L18
长度
[mm]
SW1
扳手开口宽度
[mm]
SW2
扳手开口宽度
[mm]
SW3
扳手开口宽度
[mm]
SW4
扳手开口宽度
[mm]
SW5
扳手开口宽度
[mm]
SW6
扳手开口宽度
[mm]
SW7
扳手开口宽度
[mm]
CNSMASSEXACT
重量
[kg]
526482 DNCKE-40-10-PPV-A
526482
DNCKE-40
PPV-A
54.000
38.000
53.000
53.000
M12x1,25
16.000
35.000
G1/4
G1/8
M6
54.000
38.000
8.000
0.000
8.000
2.000
11.200
6.000
277.000
190.800
74.200
24.000
30.000
17.900
22.000
49.600
29.600
9.000
21.300
15.600
3.600
4.000
10.000
14.300
3.800
16.000
30.000
13.000
6.000
8.000
6.000
6.000
19.000
2.901
526483 DNCKE-63-10-PPV-A
526483
DNCKE-63
PPV-A
80.000
56.500
74.000
79.000
M16x1,5
20.000
45.000
G3/8
G1/4
M8
80.000
56.500
12.400
7.000
12.400
7.000
15.000
10.000
315.000
226.800
74.200
32.000
37.000
22.100
29.500
47.900
35.600
11.800
14.600
18.600
6.600
4.000
17.000
16.000
5.500
17.000
36.000
17.000
8.000
10.000
8.000
8.000
24.000
6.518
526484 DNCKE-100-10-PPV-A
526484
DNCKE-100
PPV-A
126.000
89.000
109.000
126.000
M20x1,5
25.000
55.000
G1/2
G3/8
M10
126.000
89.000
12.000
10.000
12.000
15.000
20.000
10.000
408.000
306.800
85.400
42.000
51.000
29.200
32.500
46.700
38.800
14.400
16.400
20.000
8.000
4.000
17.000
17.000
0.500
17.000
41.000
22.000
8.000
13.000
10.000
10.000
30.000
20.460
538239 DNCKE-40-10-PPV-A-...
538239
DNCKE-40
PPV-A-S
54.000
38.000
53.000
53.000
M12x1,25
16.000
35.000
G1/4
G1/8
M6
54.000
38.000
8.000
0.000
8.000
2.000
11.200
6.000
277.000
190.800
74.200
24.000
30.000
17.900
22.000
49.600
29.600
9.000
21.300
15.600
3.600
4.000
10.000
14.300
3.800
16.000
30.000
13.000
6.000
8.000
6.000
6.000
19.000
2.901
538240 DNCKE-63-10-PPV-A-...
538240
DNCKE-63
PPV-A-S
80.000
56.500
74.000
79.000
M16x1,5
20.000
45.000
G3/8
G1/4
M8
80.000
56.500
12.400
7.000
12.400
7.000
15.000
10.000
315.000
226.800
74.200
32.000
37.000
22.100
29.500
47.900
35.600
11.800
14.600
18.600
6.600
4.000
17.000
16.000
5.500
17.000
36.000
17.000
8.000
10.000
8.000
8.000
24.000
6.518
538241 DNCKE-100-10-PPV-A...
538241
DNCKE-100
PPV-A-S
126.000
89.000
109.000
126.000
M20x1,5
25.000
55.000
G1/2
G3/8
M10
126.000
89.000
12.000
10.000
12.000
15.000
20.000
10.000
408.000
306.800
85.400
42.000
51.000
29.200
32.500
46.700
38.800
14.400
16.400
20.000
8.000
4.000
17.000
17.000
0.500
17.000
41.000
22.000
8.000
13.000
10.000
10.000
30.000
20.460
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表