您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Festo
Created: 04.02.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
包含产品选择助理/配置
Calculator included
定义运动 / 几何依赖关系
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
包含全寿命信息
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
支持以下语言:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
GRO - 流量控制
Festo
产品 (A - Z)
G
GRO
Powered by
CAD模型選擇
{festo/parts/g/gro/gro.prj},{NB=193972 GRO-QS-4},{TNR=193972},{TYP=GRO-QS-4},{INFO=},{VERS=3.000},{D=4},{DP=4.000},{KDRDP=0.000},{D1=M 10x1},{D1P=10.000},{KDR1P=8.917},{D2=7.900},{SW=13.000},{B=14.000},{L=42.400},{L1=18.000},{H=15.700},{H1=5.550},{H2=12.200},{H3=3.200},{H4=24.900},{H5=35.000},{H6=41.500},{H7=0.000},{H8=0.000},{B1=0.000},{B2=0.000},{L2=36.000},{L3=0.000},{L4=0.000},{B3=9.000},{B4=0.000},{B5=0.000},{B6=0.000},{B7=0.000},{L5=0.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{EOLDATE=},{T1=0.000},{T2=0.000},{L6=0.000},{T3=0.000},{CNSMASSEXACT=0.012},{GTIN=4052568044190}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
TNR
产品代号
ⁿ/ₐ
TYP
型号
ⁿ/ₐ
D
气接口
ⁿ/ₐ
D1
螺纹
[mm]
D2
直径
[mm]
SW
扳手开口宽度
[mm]
B
宽度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
H5
高度
[mm]
H6
高度
[mm]
H7
高度
[mm]
H8
高度
[mm]
B1
长度
[mm]
B2
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
L4
长度
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
B6
[mm]
B7
[mm]
L5
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
CNSMASSEXACT
重量
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
2109 GRO-1/4
2109
GRO-1/4
0
0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.080
4052568000103
151214 GRO-M5-B
151214
GRO-M5-B
M 5
M 10x1
8.400
13.000
14.000
26.000
18.000
16.000
7.000
4.700
12.500
3.200
25.200
40.300
36.200
4.500
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.019
4052568069940
151216 GRO-1/8-B
151216
GRO-1/8-B
G 1/8
M 12x1
10.400
14.000
16.000
32.000
24.000
22.000
9.200
9.000
17.500
2.800
30.500
45.200
41.100
4.100
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.031
4052568069957
193971 GRO-QS-3
193971
GRO-QS-3
3
M 10x1
7.900
13.000
14.000
41.800
18.000
15.700
5.550
12.200
3.200
24.900
35.000
41.500
0.000
0.000
0.000
0.000
36.000
0.000
0.000
9.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.012
4052568044183
193972 GRO-QS-4
193972
GRO-QS-4
4
M 10x1
7.900
13.000
14.000
42.400
18.000
15.700
5.550
12.200
3.200
24.900
35.000
41.500
0.000
0.000
0.000
0.000
36.000
0.000
0.000
9.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.012
4052568044190
193973 GRO-QS-6
193973
GRO-QS-6
6
M 12x1
7.900
14.000
16.000
51.600
24.000
21.300
8.400
17.300
2.800
30.100
40.000
46.000
0.000
0.000
0.000
0.000
43.000
0.000
0.000
14.500
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.022
4052568015206
151707 GRO-ZP-3-ISO-B
151707
GRO-ZP-3-ISO-B
0
M 8
0.000
0.000
0.000
0.000
132.000
0.000
33.000
12.000
16.500
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
70.000
48.000
64.000
32.000
7.000
7.950
11.900
2.000
11.500
2.000
45.000
4.000
9.200
0.000
4052568117115
119674 GRO-ZP-3-ISO
119674
GRO-ZP-3-ISO
0
M 8
0.000
0.000
0.000
0.000
132.000
0.000
33.000
12.000
16.500
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
70.000
48.000
64.000
32.000
7.000
7.950
11.900
2.000
11.500
2.000
45.000
4.000
9.200
0.000
4052568116101
151705 GRO-ZP-1-ISO-B
151705
GRO-ZP-1-ISO-B
0
M 5
0.000
0.000
0.000
0.000
77.000
0.000
25.000
6.500
12.500
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
42.000
28.000
36.000
18.000
6.000
3.000
9.000
3.000
9.000
1.500
26.500
3.000
4.500
0.230
151706 GRO-ZP-2-ISO-B
151706
GRO-ZP-2-ISO-B
0
M 6
0.000
0.000
0.000
0.000
100.000
0.000
29.000
9.500
14.500
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
54.000
38.000
48.000
24.000
6.300
5.000
10.000
2.500
10.000
1.500
34.000
3.000
6.800
0.440
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表