您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Festo
Created: 04.02.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
包含产品选择助理/配置
Calculator included
定义运动 / 几何依赖关系
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
包含全寿命信息
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
支持以下语言:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
LRBS - 减压阀
Festo
产品 (A - Z)
L
LRBS
Powered by
CAD模型選擇
{festo/parts/l/lrbs/lrbs_asmtab.prj},{NB=194683 LRBS-D-7-O-MINI},{TNR=194683},{TYP=LRBS-D-7-O-MINI},{B3=40.000},{D2=31.000},{D3=G1/8},{D4=M36x1.5},{D7=G1/4},{L1=95.400},{L2=3.000},{L4=68.900},{L5=3.000},{L6=98.000},{L7=60.000},{SW2=17.000},{CNSMASSEXACT=0.350},{PPATH=assemblies/lrbs_asmtpl.prj},{GTIN=4052568154196}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
TNR
产品代号
ⁿ/ₐ
TYP
型号
ⁿ/ₐ
B3
质量
[mm]
D2
质量
[mm]
D3
质量
ⁿ/ₐ
D4
质量
ⁿ/ₐ
D7
质量
ⁿ/ₐ
L1
质量
[mm]
L2
质量
[mm]
L4
质量
[mm]
L5
质量
[mm]
L6
质量
[mm]
L7
质量
[mm]
SW2
质量
[mm]
CNSMASSEXACT
重量
[kg]
GTIN
质量
ⁿ/ₐ
194682 LRBS-D-O-MINI
194682
LRBS-D-O-MINI
40.000
31.000
G1/8
M36x1.5
G1/4
95.400
3.000
68.900
3.000
98.000
60.000
17.000
0.350
4052568154189
194683 LRBS-D-7-O-MINI
194683
LRBS-D-7-O-MINI
40.000
31.000
G1/8
M36x1.5
G1/4
95.400
3.000
68.900
3.000
98.000
60.000
17.000
0.350
4052568154196
194686 LRBS-D-O-MIDI
194686
LRBS-D-O-MIDI
55.000
49.300
G1/4
M52x1.5
G3/8
135.800
3.000
100.300
5.000
129.200
60.000
36.000
0.940
4052568154202
194687 LRBS-D-7-O-MIDI
194687
LRBS-D-7-O-MIDI
55.000
49.300
G1/4
M52x1.5
G3/8
135.800
3.000
100.300
5.000
129.200
60.000
36.000
0.940
4052568154219
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表