您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Festo
Created: 04.02.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
包含产品选择助理/配置
Calculator included
定义运动 / 几何依赖关系
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
包含全寿命信息
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
支持以下语言:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
MPYE - 比例方向控制阀
Festo
产品 (A - Z)
M
MPYE
Powered by
CAD模型選擇
{festo/parts/m/mpye/mpye.prj},{NB=161978 MPYE-5-1/8-LF-420-B},{TNR=161978},{TYP=MPYE-5-1/8-LF-420-B},{B=26.000},{B1=0.000},{D=5.500},{D1=G 1/8},{D1P=9.728},{H=149.300},{H1=90.500},{H2=71.300},{H3=55.300},{H4=45.800},{H5=26.800},{H6=55.300},{H7=36.300},{H8=17.300},{L=45.000},{L1=0.000},{L2=14.800},{L3=3.200},{L4=35.000},{VERS=1.000},{CNSMASSEXACT=0.285},{GTIN=4052568129460}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
TNR
产品代号
ⁿ/ₐ
TYP
型号
ⁿ/ₐ
B
长度
[mm]
B1
长度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
螺纹
ⁿ/ₐ
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
H5
高度
[mm]
H6
高度
[mm]
H7
高度
[mm]
H8
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
L4
长度
[mm]
CNSMASSEXACT
重量
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
154200 MPYE-5-M5-010-B
154200
MPYE-5-M5-010-B
26.000
0.000
5.500
M 5
130.000
71.200
57.000
39.000
32.250
20.250
38.250
26.250
14.250
45.000
0.000
14.800
3.200
32.000
0.255
4052568117740
162959 MPYE-5-M5-420-B
162959
MPYE-5-M5-420-B
26.000
0.000
5.500
M 5
130.000
71.200
57.000
39.000
32.250
20.250
38.250
26.250
14.250
45.000
0.000
14.800
3.200
32.000
0.255
4052568133047
151692 MPYE-5-1/8-LF-010-...
151692
MPYE-5-1/8-LF-010-B
26.000
0.000
5.500
G 1/8
149.300
90.500
71.300
55.300
45.800
26.800
55.300
36.300
17.300
45.000
0.000
14.800
3.200
35.000
0.285
4052568117078
151693 MPYE-5-1/8-HF-010-...
151693
MPYE-5-1/8-HF-010-B
26.000
0.000
5.500
G 1/8
149.300
90.500
71.300
55.300
45.800
26.800
55.300
36.300
17.300
45.000
0.000
14.800
3.200
35.000
0.285
4052568010744
161978 MPYE-5-1/8-LF-420-...
161978
MPYE-5-1/8-LF-420-B
26.000
0.000
5.500
G 1/8
149.300
90.500
71.300
55.300
45.800
26.800
55.300
36.300
17.300
45.000
0.000
14.800
3.200
35.000
0.285
4052568129460
161979 MPYE-5-1/8-HF-420-...
161979
MPYE-5-1/8-HF-420-B
26.000
0.000
5.500
G 1/8
149.300
90.500
71.300
55.300
45.800
26.800
55.300
36.300
17.300
45.000
0.000
14.800
3.200
35.000
0.285
4052568129477
151694 MPYE-5-1/4-010-B
151694
MPYE-5-1/4-010-B
35.000
26.000
6.500
G 1/4
162.500
103.700
77.500
66.000
54.500
31.500
66.000
43.000
20.000
58.000
45.000
14.800
3.200
46.000
0.510
4052568010751
161980 MPYE-5-1/4-420-B
161980
MPYE-5-1/4-420-B
35.000
26.000
6.500
G 1/4
162.500
103.700
77.500
66.000
54.500
31.500
66.000
43.000
20.000
58.000
45.000
14.800
3.200
46.000
0.510
4052568129484
151695 MPYE-5-3/8-010-B
151695
MPYE-5-3/8-010-B
40.000
26.000
6.500
G 3/8
174.500
115.700
96.300
77.300
63.300
35.300
80.300
49.300
18.300
67.000
45.000
14.800
3.200
54.000
0.685
4052568117085
161981 MPYE-5-3/8-420-B
161981
MPYE-5-3/8-420-B
40.000
26.000
6.500
G 3/8
174.500
115.700
96.300
77.300
63.300
35.300
80.300
49.300
18.300
67.000
45.000
14.800
3.200
54.000
0.685
4052568129491
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表