您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Festo
Created: 04.02.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
包含产品选择助理/配置
Calculator included
定义运动 / 几何依赖关系
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
包含全寿命信息
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
支持以下语言:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
VADM - 真空发生器
Festo
产品 (A - Z)
V
VADM
Powered by
CAD模型選擇
{festo/parts/v/vadm/vadm_asmtab.prj},{NB=162516 VADM-95-P---(0)},{TNR=162516},{TYP=VADM-95-P},{NW=95},{SA=P},{OPT=0},{B1=18.000},{B2=13.400},{B3=18.000},{D1=G1/8},{D1T=8.000},{D2=G1/8},{D2T=8.000},{D3=4.200},{D4=M2.5},{D4T=8.000},{H1=93.400},{H2=63.400},{H3=48.900},{H4=25.500},{H5=23.300},{H6=33.000},{H7=18.000},{H20=57.900},{H21=22.800},{L1=91.400},{L2=61.000},{L3=28.400},{L4=43.300},{L5=8.700},{L6=13.200},{L7=9.700},{L8=24.500},{L9=61.000},{L10=78.800},{L11=9.500},{L12=2.300},{L13=55.000},{L14=4.500},{NDM1=9.728},{KDM1=8.566},{NDM2=9.728},{KDM2=8.566},{NDM4=2.500},{KDM4=2.013},{SW=0.000},{TNRB=3568},{VER=4},{PPATH=assemblies/vadm_asmtpl.prj},{CNSMASSEXACT=0.220},{GTIN=4052568131388}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
TNR
产品代号
ⁿ/ₐ
TYP
型号
ⁿ/ₐ
B1
宽度
[mm]
B2
宽度
[mm]
B3
宽度
[mm]
D1
螺纹
ⁿ/ₐ
D2
螺纹
ⁿ/ₐ
D3
直径
[mm]
D4
螺纹
ⁿ/ₐ
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
H5
高度
[mm]
H6
高度
[mm]
H7
高度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
L4
长度
[mm]
L5
长度
[mm]
L6
长度
[mm]
L7
长度
[mm]
L8
长度
[mm]
L9
长度
[mm]
L10
长度
[mm]
L11
长度
[mm]
L12
长度
[mm]
L13
长度
[mm]
L14
长度
[mm]
CNSMASSEXACT
重量
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
162500 VADM-45---(0)
162500
VADM-45
10.000
6.200
10.000
M5
M5
3.200
M2
64.400
44.400
40.800
23.800
23.800
29.600
18.000
45.000
41.000
0.000
33.600
25.000
3.600
11.000
16.000
41.000
56.000
7.900
1.900
36.300
4.000
0.060
4052568131227
162501 VADM-70---(0)
162501
VADM-70
15.000
11.200
15.000
G1/8
M5
3.200
M2
73.900
49.400
47.000
26.500
23.500
32.900
18.000
62.300
58.300
0.000
40.400
21.000
14.200
11.000
22.000
52.400
76.100
9.400
1.900
53.700
4.500
0.140
4052568131234
162502 VADM-95---(0)
162502
VADM-95
18.000
13.400
18.000
G1/8
G1/8
4.200
M2.5
93.400
63.400
48.900
25.500
23.300
33.000
18.000
65.000
61.000
0.000
43.300
8.700
13.200
9.700
24.500
61.000
78.800
9.500
2.300
55.000
4.500
0.210
4052568131241
162503 VADM-140---(0)
162503
VADM-140
22.000
16.600
18.000
G1/4
G1/8
5.200
M3
107.400
77.400
61.400
41.400
41.400
36.000
17.500
88.000
84.000
0.000
26.000
12.500
28.500
9.700
24.500
61.000
96.800
13.800
2.300
79.400
5.000
0.290
4052568131258
162504 VADM-200---(0)
162504
VADM-200
22.000
16.600
18.000
G3/8
G1/4
5.200
M3
113.400
83.400
67.700
41.400
41.400
40.000
19.000
88.000
84.000
0.000
26.000
12.500
28.500
9.700
24.500
61.000
101.800
12.500
2.300
79.400
5.000
0.320
4052568131265
162505 VADM-300---(0)
162505
VADM-300
22.000
16.600
18.000
G3/8
G1/4
5.200
M3
113.400
83.400
67.700
41.400
41.400
40.000
19.000
124.400
120.400
0.000
26.000
12.500
28.500
9.700
24.500
61.000
137.400
12.500
2.300
115.800
5.000
0.340
4052568131272
162512 VADM-45-P---(0)
162512
VADM-45-P
10.000
6.200
10.000
M5
M5
3.200
M2
64.400
44.400
40.800
23.800
23.800
29.600
18.000
71.400
41.000
28.400
33.600
25.000
3.600
11.000
16.000
41.000
56.000
7.900
1.900
36.300
4.000
0.065
4052568131340
162514 VADM-70-P---(0)
162514
VADM-70-P
15.000
11.200
15.000
G1/8
M5
3.200
M2
73.900
49.400
47.000
26.500
23.500
32.900
18.000
88.700
58.300
28.400
40.400
21.000
14.200
11.000
22.000
52.400
76.100
9.400
1.900
53.700
4.500
0.145
4052568131364
162516 VADM-95-P---(0)
162516
VADM-95-P
18.000
13.400
18.000
G1/8
G1/8
4.200
M2.5
93.400
63.400
48.900
25.500
23.300
33.000
18.000
91.400
61.000
28.400
43.300
8.700
13.200
9.700
24.500
61.000
78.800
9.500
2.300
55.000
4.500
0.220
4052568131388
162518 VADM-140-P---(0)
162518
VADM-140-P
22.000
16.600
18.000
G1/4
G1/8
5.200
M3
107.400
77.400
61.400
41.400
41.400
36.000
17.500
114.400
84.000
28.400
26.000
12.500
28.500
9.700
24.500
61.000
96.800
13.800
2.300
79.400
5.000
0.300
4052568131401
162520 VADM-200-P---(0)
162520
VADM-200-P
22.000
16.600
18.000
G3/8
G1/4
5.200
M3
113.400
83.400
67.700
41.400
41.400
40.000
19.000
114.400
84.000
28.400
26.000
12.500
28.500
9.700
24.500
61.000
101.800
12.500
2.300
79.400
5.000
0.330
4052568131425
162522 VADM-300-P---(0)
162522
VADM-300-P
22.000
16.600
18.000
G3/8
G1/4
5.200
M3
113.400
83.400
67.700
41.400
41.400
40.000
19.000
150.800
120.400
28.400
26.000
12.500
28.500
9.700
24.500
61.000
137.400
12.500
2.300
115.800
5.000
0.350
4052568131449
162513 VADM-45-N---(0)
162513
VADM-45-N
10.000
6.200
10.000
M5
M5
3.200
M2
64.400
44.400
40.800
23.800
23.800
29.600
18.000
71.400
41.000
28.400
33.600
25.000
3.600
11.000
16.000
41.000
56.000
7.900
1.900
36.300
4.000
0.065
4052568131357
162515 VADM-70-N---(0)
162515
VADM-70-N
15.000
11.200
15.000
G1/8
M5
3.200
M2
73.900
49.400
47.000
26.500
23.500
32.900
18.000
88.700
58.300
28.400
40.400
21.000
14.200
11.000
22.000
52.400
76.100
9.400
1.900
53.700
4.500
0.145
4052568131371
162517 VADM-95-N---(0)
162517
VADM-95-N
18.000
13.400
18.000
G1/8
G1/8
4.200
M2.5
93.400
63.400
48.900
25.500
23.300
33.000
18.000
91.400
61.000
28.400
43.300
8.700
13.200
9.700
24.500
61.000
78.800
9.500
2.300
55.000
4.500
0.220
4052568131395
162519 VADM-140-N---(0)
162519
VADM-140-N
22.000
16.600
18.000
G1/4
G1/8
5.200
M3
107.400
77.400
61.400
41.400
41.400
36.000
17.500
114.400
84.000
28.400
26.000
12.500
28.500
9.700
24.500
61.000
96.800
13.800
2.300
79.400
5.000
0.300
4052568131418
162521 VADM-200-N---(0)
162521
VADM-200-N
22.000
16.600
18.000
G3/8
G1/4
5.200
M3
113.400
83.400
67.700
41.400
41.400
40.000
19.000
114.400
84.000
28.400
26.000
12.500
28.500
9.700
24.500
61.000
101.800
12.500
2.300
79.400
5.000
0.330
4052568131432
162523 VADM-300-N---(0)
162523
VADM-300-N
22.000
16.600
18.000
G3/8
G1/4
5.200
M3
113.400
83.400
67.700
41.400
41.400
40.000
19.000
150.800
120.400
28.400
26.000
12.500
28.500
9.700
24.500
61.000
137.400
12.500
2.300
115.800
5.000
0.350
4052568131456
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表