您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
213.13. - 支承轴颈
FIBRO
标准件
起吊元件和压紧装置
运输元素
运输元素, 可拧紧
支承轴颈
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/c/c02/c02_01/c02_01_04/213_13.prj},{NB=213.13.060},{DOC=213_13_pdf},{B=60.000},{D1=32.000},{D2=13.500},{D3=20.000},{D4=44.000},{H=24.000},{H1=40.000},{L2=8.000},{L3=60.000},{L4=14.000},{L5=100.000},{L6=32.000},{L7=24.000},{DN=12.000},{T1=15.000},{T2=29.000},{TL=2000.000},{GEW=0.902},{ZTC=82073010},{H2=41.500},{ZF=4.500},{R3=11.000},{FW=6.000},{R1=10.000},{R2=8.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
D1
Lifter diameter
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
长度
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
TL
负荷 单位
[kg]
GEW
体重
[kg]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
213.13.060
213.13.060
60.000
32.000
13.500
20.000
44.000
24.000
40.000
8.000
60.000
14.000
100.000
32.000
24.000
15.000
29.000
2000.000
0.902
82073010
213.13.080
213.13.080
80.000
40.000
17.500
26.000
60.000
32.000
50.000
10.000
70.000
16.000
120.000
44.000
26.000
20.000
35.500
3500.000
1.780
82073010
213.13.100
213.13.100
100.000
50.000
22.000
33.000
70.000
40.000
65.000
12.000
88.000
20.000
145.000
56.000
30.000
25.000
46.500
6000.000
3.329
82073010
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表