您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2133.11.10. - 支承环带螺钉带挡圈, 符合 AUDI
FIBRO
标准件
起吊元件和压紧装置
运输元素
运输元素, 可拧紧
支承环带螺钉带挡圈
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/c/c02/c02_01/c02_01_25/2133_11_10_asmtab.prj},{NB=2133.11.10.052},{DOC=2133_11_10_pdf},{BEF=1},{TF=16000.000},{D1=50.000},{D2=52.000},{A=188.000},{A1=177.000},{A2=185.000},{B=290.000},{B1=227.500},{C=125.000},{C1=35.000},{E=67.000},{E1=24.000},{F=75.000},{H=37.500},{K=80.000},{K1=36.500},{L=221.000},{M=68.500},{N=135.000},{S=35.000},{T=31.000},{U=62.000},{V=42.500},{W=45.000},{X=20.000},{R1=120.000},{R2=100.000},{D5=26.000},{D6=40.000},{E2=65.000},{SCHRAUBE=M24x100},{M1=24.000},{SL=100.000},{DZB=22.000},{FEKL=8.800},{PPATH=2133_11_10_pieces/2133_11_10_asmsbl.prj},{ZTC=84879090}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
TF
每对最大承载能力
[kg]
D1
Bolt diameter
[mm]
D2
[mm]
A
宽度
[mm]
A1
[mm]
B
长度
[mm]
B1
[mm]
C
高度
[mm]
C1
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
E2
[mm]
SCHRAUBE
圆柱头螺栓 DIN EN ISO 4762
ⁿ/ₐ
GEW
体重
[kg]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
2133.11.10.052
2133.11.10.052
16000.000
50.000
52.000
188.000
177.000
290.000
227.500
125.000
35.000
67.000
75.000
37.500
80.000
221.000
68.500
135.000
35.000
31.000
62.000
42.500
45.000
20.000
26.000
40.000
65.000
M24x100
25.582
84879090
2133.11.10.065
2133.11.10.065
25000.000
63.000
65.000
280.000
220.000
333.000
258.000
150.000
47.000
91.000
80.000
42.000
90.000
277.000
107.000
150.000
35.000
45.000
90.000
42.000
65.000
46.000
39.000
58.000
84.000
M36x120
53.599
84879090
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表