您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
202.23. - 底部带内螺纹的导向柱,DIN 9825/ISO 9182-2
FIBRO
标准件
导向元件
导向柱
DIN 9825/ISO 9182-2, ECO-LINE
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/d/d01/d01_01/202-23.prj},{NB=202.23.032.180.10},{DOC=202_22_24_pdf},{D1=32.000},{L1=180.000},{TOL=10},{L2=6.000},{L4=3.000},{ZTC=84879090},{CSURL=https://fibro-embedded.partcommunity.com/3d-cad-models/?catalog=fibro&partFixed=false&part=202.23.032.180.10}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
D1
导向直径
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
[mm]
L4
[mm]
GEW
体重
[kg]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
202.23.015.090.10
202.23.015.090.10
15.000
90.000
4.000
3.000
0.115
84879090
202.23.015.100.10
202.23.015.100.10
15.000
100.000
4.000
3.000
0.129
84879090
202.23.015.112.10
202.23.015.112.10
15.000
112.000
4.000
3.000
0.145
84879090
202.23.015.125.10
202.23.015.125.10
15.000
125.000
4.000
3.000
0.163
84879090
202.23.015.140.10
202.23.015.140.10
15.000
140.000
4.000
3.000
0.184
84879090
202.23.015.160.10
202.23.015.160.10
15.000
160.000
4.000
3.000
0.212
84879090
202.23.015.180.10
202.23.015.180.10
15.000
180.000
4.000
3.000
0.240
84879090
202.23.015.200.10
202.23.015.200.10
15.000
200.000
4.000
3.000
0.267
84879090
202.23.015.224.10
202.23.015.224.10
15.000
224.000
4.000
3.000
0.301
84879090
202.23.015.250.10
202.23.015.250.10
15.000
250.000
4.000
3.000
0.337
84879090
202.23.015.280.10
202.23.015.280.10
15.000
280.000
4.000
3.000
0.378
84879090
202.23.015.315.10
202.23.015.315.10
15.000
315.000
4.000
3.000
0.427
84879090
202.23.015.355.10
202.23.015.355.10
15.000
355.000
4.000
3.000
0.482
84879090
202.23.016.090.10
202.23.016.090.10
16.000
90.000
4.000
3.000
0.132
84879090
202.23.016.100.10
202.23.016.100.10
16.000
100.000
4.000
3.000
0.148
84879090
202.23.016.112.10
202.23.016.112.10
16.000
112.000
4.000
3.000
0.167
84879090
202.23.016.125.10
202.23.016.125.10
16.000
125.000
4.000
3.000
0.187
84879090
202.23.016.140.10
202.23.016.140.10
16.000
140.000
4.000
3.000
0.211
84879090
202.23.016.160.10
202.23.016.160.10
16.000
160.000
4.000
3.000
0.243
84879090
202.23.016.180.10
202.23.016.180.10
16.000
180.000
4.000
3.000
0.274
84879090
202.23.016.200.10
202.23.016.200.10
16.000
200.000
4.000
3.000
0.306
84879090
202.23.016.224.10
202.23.016.224.10
16.000
224.000
4.000
3.000
0.344
84879090
202.23.016.250.10
202.23.016.250.10
16.000
250.000
4.000
3.000
0.385
84879090
202.23.016.280.10
202.23.016.280.10
16.000
280.000
4.000
3.000
0.432
84879090
202.23.016.315.10
202.23.016.315.10
16.000
315.000
4.000
3.000
0.487
84879090
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表