您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2073.48. - 带槽螺母 DIN 1804
FIBRO
标准件
导向元件
带有中凸缘固定的更换用导向柱
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/d/d03/2073_48.prj},{NB=2073.48.35.15},{DOC=2073_48_pdf},{D2=M35x1,5},{D8=48.000},{H=11.000},{B=7.000},{T=3.000},{Z=0.500},{DA=55.000},{X=0.200},{DG=35.000},{GEW=0.128},{P=1.500},{ZTC=82073010}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
D2
螺纹
[mm]
D8
直径
[mm]
H
高度
[mm]
DA
外径
[mm]
DG
螺纹直径
[mm]
GEW
体重
[kg]
P
[mm]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
2073.48.35.15
2073.48.35.15
M35x1,5
48.000
11.000
55.000
35.000
0.128
1.500
82073010
2073.48.40.15
2073.48.40.15
M40x1,5
54.000
12.000
62.000
40.000
0.159
1.500
82073010
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表