您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2081.67. - 带凸缘和骨架的球导向套
FIBRO
标准件
导向元件
导向轴套
带骨架
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/d/d05/d05_04/2081_67_asmtab.prj},{NB=2081.67.032.005.10},{DOC=2081_67_pdf},{D1=32.000},{TOL=10},{VL=5},{VLMIN=5.000},{VLMAX=84.000},{D2=40.000},{D3=48.000},{D4=48.000},{D5=56.000},{D6=67.000},{D7=79.700},{D8=53.000},{A=24.400},{A1=36.400},{L1=93.000},{L2=30.000},{L3=63.000},{L=120.000},{K=3.000},{PPATH=d05_04_99/2081_67_asmsbl.prj},{GEWBU=0.593},{GEWKK=0.392},{ZTC=82073010},{CSURL=https://fibro-embedded.partcommunity.com/3d-cad-models/?catalog=fibro&partFixed=false&part=2081.67.032.005.10}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
D1
导向直径
[mm]
VLMIN
[mm]
VLMAX
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
D7
[mm]
D8
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
L1
長度 of guide bush
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L
Cage length
[mm]
K
[mm]
GEW
体重
[kg]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
DUMMY
ⁿ/ₐ
2081.67.019.005.10
2081.67.019.005.10
19.000
5.000
49.000
25.000
32.000
32.000
40.000
52.000
64.700
38.900
20.700
30.000
59.000
23.000
36.000
72.000
3.000
0.322
82073010
2081.67.019.###.##
2081.67.020.005.10
2081.67.020.005.10
20.000
5.000
49.000
26.000
32.000
32.000
40.000
52.000
64.700
38.900
20.700
30.000
59.000
23.000
36.000
72.000
3.000
0.306
82073010
2081.67.020.###.##
2081.67.024.005.10
2081.67.024.005.10
24.000
5.000
68.000
30.000
40.000
40.000
48.000
60.000
72.700
46.000
22.650
33.400
79.000
23.000
56.000
96.000
3.000
0.641
82073010
2081.67.024.###.##
2081.67.025.005.10
2081.67.025.005.10
25.000
5.000
68.000
31.000
40.000
40.000
48.000
60.000
72.700
46.000
22.650
33.400
79.000
23.000
56.000
96.000
3.000
0.616
82073010
2081.67.025.###.##
2081.67.030.005.10
2081.67.030.005.10
30.000
5.000
84.000
38.000
48.000
48.000
56.000
67.000
79.700
53.000
24.400
36.400
93.000
30.000
63.000
120.000
3.000
1.052
82073010
2081.67.030.###.##
2081.67.032.005.10
2081.67.032.005.10
32.000
5.000
84.000
40.000
48.000
48.000
56.000
67.000
79.700
53.000
24.400
36.400
93.000
30.000
63.000
120.000
3.000
0.985
82073010
2081.67.032.###.##
2081.67.038.005.10
2081.67.038.005.10
38.000
5.000
96.000
46.000
58.000
58.000
66.000
77.000
89.700
63.000
35.300
35.300
108.000
37.000
71.000
140.000
4.000
1.544
82073010
2081.67.038.###.##
2081.67.040.005.10
2081.67.040.005.10
40.000
5.000
96.000
48.000
58.000
58.000
66.000
77.000
89.700
63.000
35.300
35.300
108.000
37.000
71.000
140.000
4.000
1.442
82073010
2081.67.040.###.##
2081.67.048.005.10
2081.67.048.005.10
48.000
5.000
86.000
56.000
70.000
70.000
80.000
91.000
103.700
77.000
40.200
40.200
127.000
47.000
80.000
140.000
4.000
2.434
82073010
2081.67.048.###.##
2081.67.050.005.10
2081.67.050.005.10
50.000
5.000
86.000
58.000
70.000
70.000
80.000
91.000
103.700
77.000
40.200
40.200
127.000
47.000
80.000
140.000
4.000
2.278
82073010
2081.67.050.###.##
2081.67.060.005.10
2081.67.060.005.10
60.000
5.000
92.000
68.000
85.000
85.000
95.000
106.000
118.700
92.000
45.500
45.500
150.000
60.000
90.000
160.000
4.000
3.865
82073010
2081.67.060.###.##
2081.67.063.005.10
2081.67.063.005.10
63.000
5.000
92.000
71.000
85.000
85.000
95.000
106.000
118.700
92.000
45.500
45.500
150.000
60.000
90.000
160.000
4.000
3.518
82073010
2081.67.063.###.##
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
2052.70. - 导套, 带固态润滑剂的青铜
FIBRO
22.11.2023
206.71. - 带安全环凹槽的滚球保持架, 黄铜
FIBRO
20.09.2023
2091.67. - 带法兰和骨架的球导向套
FIBRO
17.08.2023
2021.46. - 带凸缘的导向柱,含固定件,DIN 9825/~ISO 9182-5
FIBRO
20.09.2023
202.19. - 导向柱 DIN 9825/ISO 9182-2
FIBRO
22.11.2023
2081.68. - 带凸缘和骨架的球导向套
FIBRO
20.09.2023
2081.44. - 带凸缘,且可用于滚珠保持架的导套, ISO 9448-7
FIBRO
17.08.2023
2021.28. - 带凸缘的导向柱
FIBRO
18.04.2023
2081.46. - 带凸缘,且可用于滚珠保持架的导套, ISO 9448-7
FIBRO
17.08.2023
2091.31. - 带法兰的导套,碳氮共渗有长效润滑, ISO 9448-4
FIBRO
17.08.2023
206.73. - 带装配工具的球保持架, 黄铜
FIBRO
20.09.2023
220. - 冲头 DIN 9844 A 型
FIBRO
21.07.2023
202.21. - 可旋转的导向柱, ~DIN 9825/~ISO 9182-2
FIBRO
21.07.2023
237.1. - 弹顶销,有硬度, DIN 1530-1 A-Typ
FIBRO
22.11.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表