您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2960.85. - 滑板, 带固态润滑剂的青铜
FIBRO
标准件
导向元件
滑动元件
滑板
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/d/d06/d06_03/2960-85.prj},{NB=2960.85.075.100},{DOC=2960_85_pdf},{FORM=B},{B=75.000},{A=100.000},{E=25.000},{E1=25.000},{E2=25.000},{E3=50.000},{ANZ=2},{D=11.000},{D1=18.000},{T=12.000},{TYP=2},{ZTC=84879090}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
FORM
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
A
长度
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
E3
[mm]
ANZ
螺栓孔数量
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
T
[mm]
GEW
体重
[kg]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
2960.85.028.075
2960.85.028.075
A
28.000
75.000
14.000
0.000
15.000
45.000
2
11.000
18.000
12.000
0.282
84879090
2960.85.028.100
2960.85.028.100
A
28.000
100.000
14.000
0.000
25.000
50.000
2
11.000
18.000
12.000
0.397
84879090
2960.85.028.125
2960.85.028.125
A
28.000
125.000
14.000
0.000
25.000
75.000
2
11.000
18.000
12.000
0.511
84879090
2960.85.028.150
2960.85.028.150
A
28.000
150.000
14.000
0.000
25.000
100.000
2
11.000
18.000
12.000
0.626
84879090
2960.85.038.075
2960.85.038.075
A
38.000
75.000
19.000
0.000
15.000
45.000
2
11.000
18.000
12.000
0.405
84879090
2960.85.038.100
2960.85.038.100
A
38.000
100.000
19.000
0.000
25.000
50.000
2
11.000
18.000
12.000
0.561
84879090
2960.85.038.125
2960.85.038.125
A
38.000
125.000
19.000
0.000
25.000
75.000
2
11.000
18.000
12.000
0.716
84879090
2960.85.038.150
2960.85.038.150
A
38.000
150.000
19.000
0.000
25.000
100.000
2
11.000
18.000
12.000
0.872
84879090
2960.85.038.200
2960.85.038.200
A
38.000
200.000
19.000
0.000
25.000
150.000
2
11.000
18.000
12.000
1.184
84879090
2960.85.048.075
2960.85.048.075
A
48.000
75.000
24.000
0.000
15.000
45.000
2
11.000
18.000
12.000
0.528
84879090
2960.85.048.100
2960.85.048.100
A
48.000
100.000
24.000
0.000
25.000
50.000
2
11.000
18.000
12.000
0.725
84879090
2960.85.048.125
2960.85.048.125
A
48.000
125.000
24.000
0.000
25.000
75.000
2
11.000
18.000
12.000
0.921
84879090
2960.85.048.150
2960.85.048.150
A
48.000
150.000
24.000
0.000
25.000
100.000
2
11.000
18.000
12.000
1.118
84879090
2960.85.048.200
2960.85.048.200
A
48.000
200.000
24.000
0.000
25.000
150.000
2
11.000
18.000
12.000
1.512
84879090
2960.85.058.075
2960.85.058.075
A
58.000
75.000
29.000
0.000
15.000
45.000
2
11.000
18.000
12.000
0.651
84879090
2960.85.058.100
2960.85.058.100
A
58.000
100.000
29.000
0.000
25.000
50.000
2
11.000
18.000
12.000
0.889
84879090
2960.85.058.150
2960.85.058.150
A
58.000
150.000
29.000
0.000
25.000
100.000
2
11.000
18.000
12.000
1.364
84879090
2960.85.075.075.1
2960.85.075.075.1
A
75.000
75.000
37.500
0.000
15.000
45.000
2
11.000
18.000
12.000
0.860
84879090
2960.85.075.075
2960.85.075.075
B
75.000
75.000
25.000
25.000
25.000
25.000
2
11.000
18.000
12.000
0.860
84879090
2960.85.075.100.1
2960.85.075.100.1
A
75.000
100.000
37.500
0.000
25.000
50.000
2
11.000
18.000
12.000
1.167
84879090
2960.85.075.100
2960.85.075.100
B
75.000
100.000
25.000
25.000
25.000
50.000
2
11.000
18.000
12.000
1.167
84879090
2960.85.075.125
2960.85.075.125
A
75.000
125.000
37.500
0.000
25.000
75.000
2
11.000
18.000
12.000
1.475
84879090
2960.85.075.150
2960.85.075.150
A
75.000
150.000
37.500
0.000
25.000
100.000
2
11.000
18.000
12.000
1.782
84879090
2960.85.075.200
2960.85.075.200
A
75.000
200.000
37.500
0.000
25.000
150.000
2
11.000
18.000
12.000
2.397
84879090
2960.85.100.100
2960.85.100.100
C
100.000
100.000
25.000
50.000
25.000
50.000
4
11.000
18.000
12.000
1.515
84879090
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表