您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2962.79. - 导向板带有一个滑动表面, 带固态润滑剂的青铜
FIBRO
标准件
导向元件
滑动元件
导向板带
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/d/d06/d06_04/2962-79.prj},{NB=2962.79.045.050.250},{DOC=2962_79_pdf},{FORM=B},{B=45.000},{S=50.000},{A=250.000},{E=25.000},{E1=75.000},{E2=50.000},{D=18.000},{ANZ=4},{ZTC=84879090}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
FORM
[mm]
B
宽度
[mm]
S
厚度
[mm]
A
长度
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
D
[mm]
ANZ
螺栓孔数量
ⁿ/ₐ
GEW
体重
[kg]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
2962.79.030.040.150
2962.79.030.040.150
A
30.000
40.000
150.000
20.000
50.000
0.000
14.000
3
1.362
84879090
2962.79.030.040.200
2962.79.030.040.200
A
30.000
40.000
200.000
20.000
75.000
0.000
14.000
3
1.854
84879090
2962.79.030.040.250
2962.79.030.040.250
B
30.000
40.000
250.000
20.000
75.000
50.000
14.000
4
2.309
84879090
2962.79.040.040.150
2962.79.040.040.150
A
40.000
40.000
150.000
20.000
50.000
0.000
14.000
3
1.817
84879090
2962.79.040.040.200
2962.79.040.040.200
A
40.000
40.000
200.000
20.000
75.000
0.000
14.000
3
2.473
84879090
2962.79.040.040.250
2962.79.040.040.250
B
40.000
40.000
250.000
20.000
75.000
50.000
14.000
4
3.078
84879090
2962.79.045.050.150
2962.79.045.050.150
A
45.000
50.000
150.000
25.000
50.000
0.000
18.000
3
2.486
84879090
2962.79.045.050.200
2962.79.045.050.200
A
45.000
50.000
200.000
25.000
75.000
0.000
18.000
3
3.408
84879090
2962.79.045.050.250
2962.79.045.050.250
B
45.000
50.000
250.000
25.000
75.000
50.000
18.000
4
4.237
84879090
2962.79.055.050.150
2962.79.055.050.150
A
55.000
50.000
150.000
25.000
50.000
0.000
18.000
3
3.038
84879090
2962.79.055.050.200
2962.79.055.050.200
A
55.000
50.000
200.000
25.000
75.000
0.000
18.000
3
4.166
84879090
2962.79.055.050.250
2962.79.055.050.250
B
55.000
50.000
250.000
25.000
75.000
50.000
18.000
4
5.179
84879090
2962.79.060.050.150
2962.79.060.050.150
A
60.000
50.000
150.000
25.000
50.000
0.000
18.000
3
3.315
84879090
2962.79.060.050.200
2962.79.060.050.200
A
60.000
50.000
200.000
25.000
75.000
0.000
18.000
3
4.545
84879090
2962.79.060.050.250
2962.79.060.050.250
B
60.000
50.000
250.000
25.000
75.000
50.000
18.000
4
5.649
84879090
2962.79.070.050.150
2962.79.070.050.150
A
70.000
50.000
150.000
25.000
50.000
0.000
18.000
3
3.867
84879090
2962.79.070.050.200
2962.79.070.050.200
A
70.000
50.000
200.000
25.000
75.000
0.000
18.000
3
5.302
84879090
2962.79.070.050.250
2962.79.070.050.250
B
70.000
50.000
250.000
25.000
75.000
50.000
18.000
4
6.591
84879090
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表