您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2961.74. - 防护板, 带固态润滑剂的青铜, VDI 3357
FIBRO
标准件
导向元件
滑动元件
防护板
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/d/d06/d06_05/2961_74.prj},{NB=2961.74.100.25.160},{DOC=2961_74_pdf},{FORM=A},{B=100.000},{S=25.000},{A=160.000},{B2=30.000},{B1=60.000},{D=17.500},{E=70.000},{E1=0.000},{E2=45.000},{ANB=2},{ZTC=84879090}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
FORM
形状
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
S
厚度
[mm]
A
长度
[mm]
B2
[mm]
B1
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
ANB
螺栓孔数量
[mm]
GEW
体重
[kg]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
2961.74.035.10.160
2961.74.035.10.160
A
35.000
10.000
160.000
10.000
20.000
11.000
70.000
0.000
45.000
2
0.444
84879090
2961.74.035.10.200
2961.74.035.10.200
A
35.000
10.000
200.000
10.000
20.000
11.000
110.000
0.000
45.000
2
0.558
84879090
2961.74.035.10.250
2961.74.035.10.250
B
35.000
10.000
250.000
10.000
20.000
11.000
80.000
0.000
45.000
3
0.694
84879090
2961.74.045.15.160
2961.74.045.15.160
A
45.000
15.000
160.000
15.000
30.000
13.500
70.000
0.000
45.000
2
0.850
84879090
2961.74.045.15.200
2961.74.045.15.200
A
45.000
15.000
200.000
15.000
30.000
13.500
110.000
0.000
45.000
2
1.072
84879090
2961.74.045.15.250
2961.74.045.15.250
B
45.000
15.000
250.000
15.000
30.000
13.500
80.000
0.000
45.000
3
1.331
84879090
2961.74.055.15.160
2961.74.055.15.160
A
55.000
15.000
160.000
20.000
35.000
17.500
70.000
0.000
45.000
2
1.023
84879090
2961.74.055.15.200
2961.74.055.15.200
A
55.000
15.000
200.000
20.000
35.000
17.500
110.000
0.000
45.000
2
1.294
84879090
2961.74.055.15.250
2961.74.055.15.250
B
55.000
15.000
250.000
20.000
35.000
17.500
80.000
0.000
45.000
3
1.603
84879090
2961.74.075.25.160
2961.74.075.25.160
A
75.000
25.000
160.000
25.000
40.000
17.500
70.000
0.000
45.000
2
2.361
84879090
2961.74.075.25.200
2961.74.075.25.200
A
75.000
25.000
200.000
25.000
40.000
17.500
110.000
0.000
45.000
2
2.976
84879090
2961.74.075.25.250
2961.74.075.25.250
B
75.000
25.000
250.000
25.000
40.000
17.500
80.000
0.000
45.000
3
3.696
84879090
2961.74.085.28.240
2961.74.085.28.240
B
85.000
28.000
240.000
30.000
60.000
22.000
95.000
0.000
25.000
3
4.422
84879090
2961.74.085.28.300
2961.74.085.28.300
D
85.000
28.000
300.000
30.000
60.000
22.000
85.000
80.000
25.000
4
5.506
84879090
2961.74.085.28.350
2961.74.085.28.350
D
85.000
28.000
350.000
30.000
60.000
22.000
100.000
100.000
25.000
4
6.482
84879090
2961.74.085.28.400
2961.74.085.28.400
D
85.000
28.000
400.000
30.000
60.000
22.000
115.000
120.000
25.000
4
7.457
84879090
2961.74.085.28.450
2961.74.085.28.450
C
85.000
28.000
450.000
30.000
60.000
22.000
100.000
100.000
25.000
5
8.346
84879090
2961.74.085.30.160
2961.74.085.30.160
A
85.000
30.000
160.000
30.000
60.000
22.000
70.000
0.000
45.000
2
3.159
84879090
2961.74.085.30.200
2961.74.085.30.200
A
85.000
30.000
200.000
30.000
60.000
22.000
110.000
0.000
45.000
2
3.995
84879090
2961.74.085.30.250
2961.74.085.30.250
B
85.000
30.000
250.000
30.000
60.000
22.000
80.000
0.000
45.000
3
4.947
84879090
2961.74.085.30.300
2961.74.085.30.300
B
85.000
30.000
300.000
30.000
60.000
22.000
105.000
0.000
45.000
3
5.993
84879090
2961.74.085.30.350
2961.74.085.30.350
B
85.000
30.000
350.000
30.000
60.000
22.000
130.000
0.000
45.000
3
7.038
84879090
2961.74.085.30.400
2961.74.085.30.400
C
85.000
30.000
400.000
30.000
60.000
22.000
80.000
75.000
45.000
5
7.897
84879090
2961.74.100.25.160
2961.74.100.25.160
A
100.000
25.000
160.000
30.000
60.000
17.500
70.000
0.000
45.000
2
3.181
84879090
2961.74.100.25.200
2961.74.100.25.200
A
100.000
25.000
200.000
30.000
60.000
17.500
110.000
0.000
45.000
2
4.001
84879090
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表