您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2962.82. - L型板, 带固态润滑剂的青铜
FIBRO
标准件
导向元件
滑动元件
L型板
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/d/d06/d06_06/2962_82.prj},{NB=2962.82.070.250},{DOC=2962_82_pdf},{FORM=C},{A1=70.000},{A2=75.000},{A3=50.000},{A4=55.000},{A5=35.000},{L=250.000},{A=12.500},{B=35.000},{C=0.000},{E=125.000},{E1=30.000},{F=0.000},{G=215.000},{H=237.500},{D=17.500},{D1=12.000},{T=30.000},{SCHR=M16x100},{NSR=3.000},{ST=12x70},{NST=2.000},{S=20.000},{D2=13.000},{TYP=3},{ZTC=84879090}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
FORM
形状
ⁿ/ₐ
A1
宽度
[mm]
A2
高度
[mm]
A3
[mm]
A4
[mm]
A5
[mm]
L
长度
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
T
[mm]
SCHR
圆柱头螺栓
[mm]
NSR
螺栓数量
[mm]
ST
圆柱头销钉
[mm]
NST
的定位销孔的数量
[mm]
S
[mm]
D2
[mm]
TYP
[mm]
GEW
体重
[kg]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
2962.82.055.100
2962.82.055.100
B
55.000
55.000
37.000
39.000
23.000
100.000
10.000
27.500
0.000
0.000
20.000
0.000
72.500
90.000
13.500
10.000
30.000
M12x80
2.000
10x60
2.000
16.000
11.000
2
1.690
84879090
2962.82.055.160
2962.82.055.160
B
55.000
55.000
37.000
39.000
23.000
160.000
10.000
27.500
0.000
0.000
20.000
0.000
132.500
150.000
13.500
10.000
30.000
M12x80
2.000
10x60
2.000
16.000
11.000
2
2.833
84879090
2962.82.070.160
2962.82.070.160
C
70.000
75.000
50.000
55.000
35.000
160.000
12.500
35.000
0.000
0.000
30.000
0.000
125.000
147.500
17.500
12.000
30.000
M16x100
2.000
12x70
2.000
20.000
13.000
3
4.986
84879090
2962.82.070.200
2962.82.070.200
C
70.000
75.000
50.000
55.000
35.000
200.000
12.500
35.000
0.000
0.000
30.000
0.000
165.000
187.500
17.500
12.000
30.000
M16x100
2.000
12x70
2.000
20.000
13.000
3
6.347
84879090
2962.82.070.250
2962.82.070.250
C
70.000
75.000
50.000
55.000
35.000
250.000
12.500
35.000
0.000
125.000
30.000
0.000
215.000
237.500
17.500
12.000
30.000
M16x100
3.000
12x70
2.000
20.000
13.000
3
8.049
84879090
2962.82.070.400
2962.82.070.400
C
70.000
75.000
50.000
55.000
35.000
400.000
12.500
35.000
125.000
200.000
30.000
275.000
365.000
387.500
17.500
12.000
30.000
M16x100
5.000
12x70
2.000
20.000
13.000
3
13.153
84879090
2962.82.085.160
2962.82.085.160
D
85.000
90.000
63.000
65.000
45.000
160.000
15.000
42.500
0.000
0.000
38.000
0.000
117.500
145.000
22.000
16.000
30.000
M20x120
2.000
16x70
2.000
20.000
17.000
4
7.265
84879090
2962.82.085.200
2962.82.085.200
D
85.000
90.000
63.000
65.000
45.000
200.000
15.000
42.500
0.000
0.000
38.000
0.000
157.500
185.000
22.000
16.000
30.000
M20x120
2.000
16x70
2.000
20.000
17.000
4
9.305
84879090
2962.82.085.250
2962.82.085.250
D
85.000
90.000
63.000
65.000
45.000
250.000
15.000
42.500
0.000
125.000
38.000
0.000
207.500
235.000
22.000
16.000
30.000
M20x120
3.000
16x70
2.000
20.000
17.000
4
11.575
84879090
2962.82.085.400
2962.82.085.400
D
85.000
90.000
63.000
65.000
45.000
400.000
15.000
42.500
125.000
200.000
38.000
275.000
357.500
385.000
22.000
16.000
30.000
M20x120
5.000
16x70
2.000
20.000
17.000
4
18.665
84879090
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表