您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
202.93. - 保持架
FIBRO
标准件
导向元件
附件
保持架
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/d/d09/d09_05/202_93.prj},{NB=202.93.04.040},{DOC=202_93_pdf},{D1=38 40},{BG=04},{L1=40.000},{D2=44.000},{D3=31.000},{L2=6.000},{BESTELL=4.000},{ZTC=84828000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
D1
柱直径
ⁿ/ₐ
BG
订购代码
ⁿ/ₐ
L1
长度
[mm]
D2
Collar diameter
[mm]
D3
[mm]
L2
Flange Bushing
[mm]
GEW
体重
[kg]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
202.93.03.030
202.93.03.030
30 32
03
30.000
36.000
23.000
6.000
0.103
84828000
202.93.04.040
202.93.04.040
38 40
04
40.000
44.000
31.000
6.000
0.245
84828000
202.93.05.050
202.93.05.050
48 50
05
50.000
54.000
39.000
8.000
0.504
84828000
202.93.06.060
202.93.06.060
60 63
06
60.000
66.000
51.000
8.000
1.010
84828000
202.93.08.080
202.93.08.080
80
08
80.000
89.000
71.000
8.000
2.579
84828000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表