您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
269. - 冲头 带弹顶销, 长阶梯式凸模柄部
FIBRO
标准件
精密零件
割冲头
圆柱头切割冲头
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/e/e01/e01_06/269.prj},{NB=269.3.1000.060.01.0480.0480},{DOC=269_pdf},{MAT=HSS},{D2=10.000},{L1=60},{FORM=1},{L2=28.000},{D1=0},{A=4.8},{B=4.8},{D1MAX=9.900},{L3=1.500},{AMIN=4.800},{D3=13.000},{D4=1.470},{K=5.000},{L=32.000},{NM=4.000},{M=M5},{ZTC=82073010},{CSURL=https://fibro-embedded.partcommunity.com/3d-cad-models/?catalog=fibro&partFixed=false&part=269.3.1000.060.01.0480.0480}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
D2
轴的直径
[mm]
L2
切割长度
[mm]
D1MAX
[mm]
L3
[mm]
AMIN
[mm]
D3
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
GEW
体重
[kg]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
DUMMY
ⁿ/ₐ
269.3.0600.060.01.0230.02...
269.3.0600.060.01.0230.02...
HSS
6.000
17.500
5.900
0.800
2.300
9.000
5.000
19.000
0.012
82073010
269.3.0600.060.1
269.3.0800.060.01.0320.03...
269.3.0800.060.01.0320.03...
HSS
8.000
25.000
7.900
1.500
3.200
11.000
5.000
28.000
0.018
82073010
269.3.0800.060.1
269.3.1000.060.01.0480.04...
269.3.1000.060.01.0480.04...
HSS
10.000
28.000
9.900
1.500
4.800
13.000
5.000
32.000
0.027
82073010
269.3.1000.060.1
269.3.1300.060.01.0480.04...
269.3.1300.060.01.0480.04...
HSS
13.000
28.000
12.900
1.500
4.800
16.000
5.000
32.000
0.041
82073010
269.3.1300.060.1
269.3.1600.060.01.0550.05...
269.3.1600.060.01.0550.05...
HSS
16.000
28.000
15.900
2.000
5.500
19.000
6.400
32.000
0.061
82073010
269.3.1600.060.1
269.3.2000.060.01.0550.05...
269.3.2000.060.01.0550.05...
HSS
20.000
28.000
19.900
2.500
5.500
23.000
6.400
32.000
0.091
82073010
269.3.2000.060.1
269.3.2500.060.01.0650.06...
269.3.2500.060.01.0650.06...
HSS
25.000
28.000
24.900
2.500
6.500
28.000
6.400
32.000
0.139
82073010
269.3.2500.060.1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表