您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2487.12.33.00750. - 带加强型弹簧座的 POWERLINE 气压弹簧
FIBRO
标准件
弹簧
氮气弹簧
POWERLINE, 带加强型弹簧座的
2487.12.33.00750./固定件/备件组
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/f/f12/f12_11/f12_11_05/2487_12_33_00750_asmtab.prj},{NB=2487.12.33.00750.032},{DOC=2487_12_33_00750_pdf},{IER=GDF_Einbaurichtlinien.pdf},{FA=750.000},{PA=150},{HUBMAX=32.000},{HUB=0},{ZD=45.200},{SD=25.000},{LN=79.000},{ARN=15.500},{GASVOL=0.050},{PFAKTOR=1.594},{PPATH=f12_11_05_99/2487_12_33_00750_asmsbl.prj},{ZTC=84879090},{GEW=0.660}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
FA
开始弹力
[daN]
PA
充气压力
[bar]
FMAX
最后的弹簧力
[daN]
HUBMAX
冲程 max.
[mm]
FHUB
[daN]
ZD
Cylinder diameter
[mm]
SD
Piston rod diameter
[mm]
LN
Pressed length
[mm]
L
长度
[mm]
LH
[mm]
ARN
[mm]
GASVOL
[l]
PFAKTOR
[mm]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
GEW
体重
[kg]
2487.12.33.00750.010
2487.12.33.00750.010
750.000
150
1226.250
10.000
750.000
45.200
25.000
57.000
67.000
67.000
15.500
0.020
1.635
84879090
0.550
2487.12.33.00750.013
2487.12.33.00750.013
750.000
150
1226.250
13.000
750.000
45.200
25.000
60.000
73.000
73.000
15.500
0.020
1.635
84879090
0.550
2487.12.33.00750.016
2487.12.33.00750.016
750.000
150
1226.250
16.000
750.000
45.200
25.000
63.000
79.000
79.000
15.500
0.030
1.635
84879090
0.570
2487.12.33.00750.019
2487.12.33.00750.019
750.000
150
1185.000
19.000
750.000
45.200
25.000
66.000
85.000
85.000
15.500
0.030
1.580
84879090
0.580
2487.12.33.00750.025
2487.12.33.00750.025
750.000
150
1195.500
25.000
750.000
45.200
25.000
72.000
97.000
97.000
15.500
0.040
1.594
84879090
0.620
2487.12.33.00750.032
2487.12.33.00750.032
750.000
150
1195.500
32.000
750.000
45.200
25.000
79.000
111.000
111.000
15.500
0.050
1.594
84879090
0.660
2487.12.33.00750.038
2487.12.33.00750.038
750.000
150
1195.500
38.000
750.000
45.200
25.000
85.000
123.000
123.000
15.500
0.050
1.594
84879090
0.700
2487.12.33.00750.050
2487.12.33.00750.050
750.000
150
1195.500
50.000
750.000
45.200
25.000
97.000
147.000
147.000
15.500
0.070
1.594
84879090
0.780
2487.12.33.00750.063
2487.12.33.00750.063
750.000
150
1195.500
63.000
750.000
45.200
25.000
110.000
173.000
173.000
15.500
0.090
1.594
84879090
0.860
2487.12.33.00750.075
2487.12.33.00750.075
750.000
150
1206.000
75.000
750.000
45.200
25.000
122.000
197.000
197.000
15.500
0.100
1.608
84879090
0.930
2487.12.33.00750.080
2487.12.33.00750.080
750.000
150
1206.000
80.000
750.000
45.200
25.000
127.000
207.000
207.000
15.500
0.110
1.608
84879090
0.970
2487.12.33.00750.100
2487.12.33.00750.100
750.000
150
1206.000
100.000
750.000
45.200
25.000
147.000
247.000
247.000
15.500
0.130
1.608
84879090
1.090
2487.12.33.00750.125
2487.12.33.00750.125
750.000
150
1206.000
125.000
750.000
45.200
25.000
172.000
297.000
297.000
15.500
0.100
1.608
84879090
1.250
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表