您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2018.00.10.00.02.2 - 套筒快速接头
FIBRO
标准件
斜楔
液压斜锲
附件
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/k/k01/k01_16/2018_00_10_00_02_2.prj},{NB=2018.00.10.00.02.2},{BC=2018.00.10.00.02.2},{DOC=2018_00_10_00_02_2.pdf},{SNG=DN20},{M=3/4},{MINH=26.441},{NG=0.800},{L3=82.000},{SW=40.000},{D1=42.000},{L=152.000},{MAT=Stahl},{GEW=0.001},{ZTC=82073010}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
BC
订购号
ⁿ/ₐ
SNG
软管 标称尺寸
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
NG
最大下压/接收器速度
[m/s]
L3
[mm]
SW
扳手开口度
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
MAT
材料
ⁿ/ₐ
GEW
重量
[kg]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
2018.00.10.00.02.2
2018.00.10.00.02.2
DN20
3/4
0.800
82.000
40.000
42.000
152.000
Stahl
0.001
82073010
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表