您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
italiano
English
702049 - (SDS) CONNECTOR MALE 24° L SERIES - METRIC THREAD O.R. ISO 6419
FOR Fittings
24° connectors DIN 3861 ISO 8434-1
Powered by
CAD模型選擇
{for_fittings/7_din_24_iso_8434_1/702049.prj},{NB=SA702049-1212},{CODE=SA702049-1212},{FILENAME=SA702049-1212_00},{F=M18x1,5-6g},{F1=M12x1,5-6g},{A=30,5},{B=12,5},{D=11},{CH=19}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
A702049-0610
A702049-0610
M12x1,5-6g
M10x1-6g
25
9,5
8,5
14
A702049-0818
A702049-0818
M14x1,5-6g
M18x1,5-6g
31,5
12
12,5
24
A702049-1010
A702049-1010
M16x1,5-6g
M10x1-6g
27
11,5
8,5
17
A702049-0812
A702049-0812
M14x1,5-6g
M12x1,5-6g
28
10
11
17
A702049-1014F18
A702049-1014F18
M16x1,5-6g
M14x1,5-6g
29
11
11
19
A702049-1014
A702049-1014
M16x1,5-6g
M14x1,5-6g
29
11
11
19
A702049-1216
A702049-1216
M18x1,5-6g
M16x1,5-6g
31
12,5
11,5
22
A702049-1518
A702049-1518
M22x1,5-6g
M18x1,5-6g
33
13,5
12,5
24
A702049-1822
A702049-1822
M26x1,5-6g
M22x1,5-6g
35
14,5
13
27
A702049-1842
A702049-1842
M26x1,5-6g
M42x2-6g
42
18,5
16
50
A702049-1814
A702049-1814
M26x1,5-6g
M14x1,5-6g
34
155
11
27
A702049-2227
A702049-2227
M30x2-6g
M27x2-6g
40
16,5
16
32
A702049-2233
A702049-2233
M30x2-6g
M33x2-6g
41
17,5
16
41
A702049-2833
A702049-2833
M36x2-6g
M33x2-6g
41
17,5
16
41
A702049-3542
A702049-3542
M45x2-6g
M42x2-6g
44
17,5
16
50
A702049-3548
A702049-3548
M45x2-6g
M48x2-6g
47,5
19,5
17,5
55
A702049-4248
A702049-4248
M52x2-6g
M48x2-6g
47,5
19
17,5
55
SA702049-0612
SA702049-0612
M12x1,5-6g
M12x1,5-6g
28
10
11
17
SA702049-0810
SA702049-0810
M14x1,5-6g
M10x1-6g
26
10,5
8,5
17
SA702049-0816
SA702049-0816
M14x1,5-6g
M16x1,5-6g
30,5
12
11,5
22
SA702049-1012
SA702049-1012
M16x1,5-6g
M12x1,5-6g
30
12
11
17
SA702049-0814
SA702049-0814
M14x1,5-6g
M14x1,5-6g
31
13
11
19
SA702049-1016
SA702049-1016
M16x1,5-6g
M16x1,5-6g
32,5
14
11,5
22
SA702049-1022
SA702049-1022
M16x1,5-6g
M22x1,5-6g
34
11
13
27
SA702049-1212
SA702049-1212
M18x1,5-6g
M12x1,5-6g
30,5
12,5
11
19
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表