您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
italiano
English
702544 - CONNECTOR MALE DIN S SERIES - MALE METRIC WITH O.R. ISO 6149 PORTS
FOR Fittings
24° connectors DIN 3861 ISO 8434-1
Powered by
CAD模型選擇
{for_fittings/7_din_24_iso_8434_1/702544.prj},{NB=SA702544-0812},{CODE=SA702544-0812},{FILENAME=SA702544-0812_00},{F=M16x1,5-6g},{F1=M12x1,5-6g},{A=33},{B=15},{D=11},{CH=17}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
A702544-0612
A702544-0612
M14x1,5-6g
M12x1,5-6g
31
13
11
17
A702544-0814
A702544-0814
M16x1,5-6g
M14x1,5-6g
33
15
11
19
A702544-1016
A702544-1016
M18x1,5-6g
M16x1,5-6g
35
15
12,5
22
A702544-1212
A702544-1212
M20x1,5-6g
M12x1,5-6g
34
12
11
22
A702544-1218
A702544-1218
M20x1,5-6g
M18x1,5-6g
38,5
17
14
24
A702544-1420
A702544-1420
M22x1,5-6g
M20x1,5-6g
39,5
18
14
27
A702544-1618
A702544-1618
M24x1,5-6g
M18x1,5-6g
40
17,5
14
27
A702544-1622
A702544-1622
M24x1,5-6g
M22x1,5-6g
42
18,5
15
27
A702544-1633
A702544-1633
M24x1,5-6g
M33x2-6g
49,5
22,5
18,5
41
A702544-2027
A702544-2027
M30x2-6g
M27x2-6g
49,5
20,5
18,5
32
A702544-2033
A702544-2033
M30x2-6g
M33x2-6g
51,5
22,5
18,5
41
A702544-2042
A702544-2042
M30x2-6g
M42x2-6g
52
22,5
19
50
A702544-2533
A702544-2533
M36x2-6g
M33x2-6g
53,5
23
18,5
41
A702544-3042
A702544-3042
M42x2-6g
M42x2-6g
56
23,5
19
50
A702544-3848
A702544-3848
M52x2-6g
M48x2-6g
63,5
26
22
55
SA702544-0610
SA702544-0610
M14x1,5-6g
M10x1-6g
29,5
13
9,5
17
SA702544-0812
SA702544-0812
M16x1,5-6g
M12x1,5-6g
33
15
11
17
SA702544-0816
SA702544-0816
M16x1,5-6g
M16x1,5-6g
35
15,5
12,5
22
SA702544-0614
SA702544-0614
M14x1,5-6g
M14x1,5-6g
33
15
11
19
SA702544-0818
SA702544-0818
M16x1,5-6g
M18x1,5-6g
37
16
14
24
SA702544-0822
SA702544-0822
M16x1,5-6g
M22x1,5-6g
38
16
15
27
SA702544-0826
SA702544-0826
M16x1,5-6g
M26x1,5-6g
39,5
12
16
32
SA702544-1027
SA702544-1027
M18x1,5-6g
M27x2-6g
45
19
18,5
32
SA702544-1214
SA702544-1214
M20x1,5-6g
M14x1,5-6g
34
16,5
10
22
SA702544-1216
SA702544-1216
M20x1,5-6g
M16x1,5-6g
35
15
12,5
22
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表