您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
PP/PVDF/FKM-F - Absperrklappe Typ 75 mit pneumatischem Antrieb
Frank
Valves
Butterfly valves
Type 75
Automated
Pneumatic
PP/PVDF/FKM-F
Powered by
CAD模型選擇
{frank/armaturen/absperrklappen/typ_75/automatisiert/pneumatisch/pp_pvdf_fkm_f/typ75_pneum_asmtab.prj},{NB=auf Anfrage(450dw_PP/PVDF/FKM-F)},{IDNR=},{CNSORDERNO=auf Anfrage},{DN=450},{F=dw},{STD=6-8 bar},{GH=PP},{SCH=PVDF},{DC=FKM-F},{INFO=Produktinfo},{PPATH=../../../../typ_56/automatisiert/parts/typ75_pneum_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
STD
Control pressure
[bar]
GH
Housing
ⁿ/ₐ
SCH
Scheibe
ⁿ/ₐ
DC
Seal
ⁿ/ₐ
AT
Drive Type
ⁿ/ₐ
SD
Ø d
[mm]
K
LKR Ø K
[mm]
H1
Height H1
[mm]
D1
Ø D1
[mm]
L
Length L
[mm]
H2
Height H2
[mm]
B
Height B
[mm]
H
Height H
[mm]
HGES
Height Hges
[mm]
A
Length A
[mm]
M
Width M
[mm]
N
Width N
[mm]
NXSD2
n x Ø d2
[mm]
W
Gewicht
[kg/Stück]
auf Anfrage
auf Anfrage
6-8 bar
PP
PVDF
FKM-F
DR1200
452
565
315
525
179
370
245
50
765
528
110
111,5
20x26
93,2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表