您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
PA/PVDF - Flowmeter Type M350
Frank
Valves
Flow meter system
Type M350
PA/PVDF
Powered by
CAD模型選擇
{frank/armaturen/durchfluss-messsysteme/typ_m350/pa_pvdf/m350_asmtab.prj},{NB=517100298 (PA/PVDF_PVC-Klebemuffe_DN025_50-500 l/h)},{IDNR=},{TYP=M350},{MR=PA},{SCVIS=PVDF},{AN=PVC-Klebemuffe},{DN=DN025},{MB=50-500 l/h},{DB=Produktinformationen},{PPATH=../parts/m350_asmtpl.prj},{L=350}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
MR
Measuring tube
ⁿ/ₐ
SCVIS
Floating body
ⁿ/ₐ
G
Thread
[Inch]
SDU
Ø du
[mm]
L
Length L
[mm]
SD
Ø d
[mm]
SS
Wall thickness s
[mm]
LS
Length Ls
[mm]
SDM
Ø dm
[mm]
SZ
Length z
[mm]
LM
Length Lm
[mm]
W
Weight
[kg]
517100298
517100298
M350
PA
PVDF
1 1/2
60
350
-
-
-
32
356
400
0.52
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表