您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
PP/FKM - Angle seat check valve type 35
Frank
Valves
Check valves
Type 35
PP/FKM
Powered by
CAD模型選擇
{frank/armaturen/rueckschlagarmaturen/typ_35/pp_fkm/srv_35_pp_fkm.prj},{NB=535314015(Schweismuffe-15_PP/FKM)},{IDNR=},{AN=1},{GH=PP},{DIC=FKM},{DN=15},{DB=Produktinformationen}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Ref. No.
ⁿ/ₐ
GH
Housing
ⁿ/ₐ
DIC
Seal
ⁿ/ₐ
H
Height H
[mm]
L
Length L
[mm]
Z
Length z
[mm]
LSM
Lenght le
[mm]
LS
Länge LS
[mm]
IS
Length Is
[mm]
K
LKR Ø K
[mm]
NXD2
n x Ø d2
[mm]
LF
Länge LF
[mm]
D
Ø D
[mm]
535314015
535314015
PP
FKM
75
130
136
16.0
0
0
0
0
0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表