您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
QA認證資訊
目錄: Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Created: 20.3.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Simko 300 - Merkel® Compact seal
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Hydraulics
Piston Seals (Hydraulic)
Powered by
CAD模型選擇
{freudenberg/hydraulics/piston_seals_hydraulics/simko_300_asmtab.prj},{NB=416501 Simko 300 90 69 7.8 (0)},{IDNR=},{ARTIKELNR=416501},{WS=98 AU P00928},{E=},{DD=69.0},{D=90.0},{NUT=0},{H=7.8},{L=8.1},{P=10.50},{C=5.0},{R1=0.4},{T=2.100},{WA=15.000},{WC=45.000},{WB=15.000},{A=1.000},{B1=10.000},{B2=2.500},{B3=9.200},{CC=0.200},{N=0.500},{T1=4.000},{T2=1.000},{Z=1.000},{PPATH=simko_300/simko_300_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTIKELNR
Item no.
ⁿ/ₐ
WS
Material
ⁿ/ₐ
E
Groove
ⁿ/ₐ
DD
Dimension d
[mm]
D
Dimension
[mm]
H
Dimension
[mm]
L
Dimension
[mm]
P
Profile
[mm]
C
[mm]
R1
[mm]
417924 Simko 300 20 12.5 ...
417924
98 AU P00928
ISO
12.5
20.0
3.0
3.2
3.75
2.0
0.2
416478 Simko 300 25 17.5 ...
416478
98 AU P00928
ISO
17.5
25.0
3.0
3.2
3.75
2.0
0.2
416479 Simko 300 30 22.5 ...
416479
98 AU P00928
22.5
30.0
3.0
3.2
3.75
2.0
0.2
416480 Simko 300 32 24.5 ...
416480
98 AU P00928
ISO
24.5
32.0
3.0
3.2
3.75
2.0
0.2
410747 Simko 300 35 24 4
410747
98 AU P00928
24.0
35.0
4.0
4.2
5.50
2.5
0.3
416483 Simko 300 40 24.5 ...
416483
98 AU P00928
24.5
40.0
6.0
6.3
7.75
3.0
0.3
416481 Simko 300 40 29 4
416481
98 AU P00928
ISO
29.0
40.0
4.0
4.2
5.50
2.5
0.3
416484 Simko 300 45 34 4
416484
98 AU P00928
34.0
45.0
4.0
4.2
5.50
2.5
0.3
416486 Simko 300 50 34.5 ...
416486
98 AU P00928
ISO
34.5
50.0
6.0
6.3
7.75
3.0
0.3
417293 Simko 300 50 39 4
417293
98 AU P00928
ISO
39.0
50.0
4.0
4.2
5.50
2.5
0.3
417294 Simko 300 55 39.5 ...
417294
98 AU P00928
39.5
55.0
6.0
6.3
7.75
3.0
0.3
417295 Simko 300 60 44.5 ...
417295
98 AU P00928
44.5
60.0
6.0
6.3
7.75
3.0
0.3
416490 Simko 300 60 49 4
416490
98 AU P00928
49.0
60.0
4.0
4.2
5.50
2.5
0.3
505020 Simko 300 65 49.5 ...
505020
98 AU P00928
49.5
65.0
6.0
6.3
7.75
4.0
0.3
416491 Simko 300 63 47.5 ...
416491
98 AU P00928
ISO
47.5
63.0
6.0
6.3
7.75
3.0
0.3
416494 Simko 300 63 52 4
416494
98 AU P00928
ISO
52.0
63.0
4.0
4.2
5.50
2.5
0.3
417299 Simko 300 70 54.5 ...
417299
98 AU P00928
54.5
70.0
6.0
6.3
7.75
4.0
0.3
416495 Simko 300 70 59 4
416495
98 AU P00928
59.0
70.0
4.0
4.2
5.50
3.0
0.3
416497 Simko 300 75 59.5 ...
416497
98 AU P00928
59.5
75.0
6.0
6.3
7.75
4.0
0.3
411795 Simko 300 80 59 7....
411795
98 AU P00928
59.0
80.0
7.8
8.1
10.50
5.0
0.4
417457 Simko 300 80 59 10
417457
98 AU P00928
59.0
80.0
10.0
10.5
10.50
7.0
0.4
417302 Simko 300 80 64.5 ...
417302
98 AU P00928
ISO
64.5
80.0
6.0
6.3
7.75
4.0
0.3
505018 Simko 300 85 69.5 ...
505018
98 AU P00928
69.5
85.0
6.0
6.3
7.75
4.0
0.3
416501 Simko 300 90 69 7....
416501
98 AU P00928
69.0
90.0
7.8
8.1
10.50
5.0
0.4
416502 Simko 300 90 69 10
416502
98 AU P00928
69.0
90.0
10.0
10.5
10.50
7.0
0.4
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表