您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
ALVR2+X - Volantino a due razze
GAMM
1-Volantini_di_manovra
Volantini_a_razze
Powered by
CAD模型選擇
{gamm/1-volantini_di_manovra/volantini_a_razze/alvr2_x.prj},{NB=7701115},{SHA256=gnwQhXb5GdA9CuIwGpgSuOJjPSV1QfMKX3431iPAjac=},{INAME=7701115},{NAME=7701115},{NNCUSTOM=ALVR2+X},{NTCUSTOM=Volantino a due razze},{NBCUSTOM=7701115},{LINACUSTOM=7701115},{STEPFILE=7701115_ALVR2_125_X.stp},{PNGFILE=ALVR2_X},{DWGFILE=ALVR2_X},{CODE=7701115},{MOD=ALVR2/125+X},{D=125},{H=34},{C=16},{A=35},{S=12},{F=18},{N=M8},{MCG=23x55},{WGT=405},{MAT=Alluminio. Superficie della circonferenza lucidata. Mozzo con foro liscio passante H7. Parte posteriore con lobatura sulla circonferenza.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
C
[mm]
A
[mm]
S
[mm]
F
[mm]
N
ⁿ/ₐ
MCG
[mm]
WGT
weight
[g]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
7701105
7701105
ALVR280/+X
80
30
14
26
8
16
M6
17x40
201
Alluminio. Superficie del...
7701110
7701110
ALVR2/100+X
100
32
15
30
10
17
M6
17x40
301
Alluminio. Superficie del...
7701115
7701115
ALVR2/125+X
125
34
16
35
12
18
M8
23x55
405
Alluminio. Superficie del...
7701125
7701125
ALVR2/160+X
160
37
18
40
16
20
M10
25x65
868
Alluminio. Superficie del...
7701135
7701135
ALVR2/200+X
200
45
21
45
18
24
M10
28x85
1322
Alluminio. Superficie del...
7701140
7701140
ALVR2/250+X
250
50
24
50
22
28
M12
28x85
1829
Alluminio. Superficie del...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表