您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
ALVR3 K - Volantino a tre razze
GAMM
1-Volantini_di_manovra
Volantini_a_razze
Powered by
CAD模型選擇
{gamm/1-volantini_di_manovra/volantini_a_razze/alvr3_k.prj},{NB=7702020},{SHA256=uMKZjIR95Dy65S3UURFxreYmgi/ibkJrQMybJ1f/PuU=},{INAME=7702020},{NAME=7702020},{NNCUSTOM=ALVR3_K},{NTCUSTOM=Volantini di manovra},{NBCUSTOM=7702020},{LINACUSTOM=7702020},{STEPFILE=Vuoto.step},{PNGFILE=ALVR3_K},{DWGFILE=ALVR3_K},{CODE=7702020},{MOD=ALVR3/160+K},{D=160},{H=38},{C=20.0},{A=37},{S=14},{F=20},{WGT=530},{MAT=Alluminio. Superficie non lucidata. Mozzo con foro liscio passante H7.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
C
[mm]
A
[mm]
S
[mm]
F
[mm]
WGT
weight
[g]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
7702000
7702000
ALVR3/80+K
80
30
15.5
25
10
16
125
Alluminio. Superficie non...
7702005
7702005
ALVR3/100+K
100
32
16.0
31
10
17
220
Alluminio. Superficie non...
7702010
7702010
ALVR3/125+K
125
36
18.0
32
12
18
305
Alluminio. Superficie non...
7702015
7702015
ALVR3/140+K
140
38
18.0
36
14
19
400
Alluminio. Superficie non...
7702020
7702020
ALVR3/160+K
160
38
20.0
37
14
20
530
Alluminio. Superficie non...
7702025
7702025
ALVR3/180+K
180
40
21.0
40
16
22
675
Alluminio. Superficie non...
7702030
7702030
ALVR3/200+K
200
45
23.0
43
18
24
900
Alluminio. Superficie non...
7702035
7702035
ALVR3/250+K
250
50
27.0
49
20
28
1570
Alluminio. Superficie non...
7702040
7702040
ALVR3/315+K
315
54
28.0
54
26
33
2490
Alluminio. Superficie non...
7702045
7702045
ALVR3/400+K
400
63
33.0
66
30
38
4100
Alluminio. Superficie non...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
下載CAD模型
沒有和該零件有關的生成操作
生成PDF資料表