您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
ALVR3 Y - Volantino a tre razze
GAMM
1-Volantini_di_manovra
Volantini_a_razze
Powered by
CAD模型選擇
{gamm/1-volantini_di_manovra/volantini_a_razze/alvr3_y.prj},{NB=7702220},{SHA256=uMKZjIR95Dy65S3UURFxreYmgi/ibkJrQMybJ1f/PuU=},{INAME=7702220},{NAME=7702220},{NNCUSTOM=ALVR3_Y},{NTCUSTOM=Volantini di manovra},{NBCUSTOM=7702220},{LINACUSTOM=7702220},{STEPFILE=Vuoto.step},{PNGFILE=ALVR3_Y},{DWGFILE=ALVR3_Y},{CODE=7702220},{MOD=ALVR3/160+Y},{D=160},{H=38},{C=20.0},{A=37},{S=14},{F=20},{N=M10},{AIGE=25},{WGT=530},{MAT=Alluminio. Superficie non lucidata. Mozzo con foro liscio passante H7.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
C
[mm]
A
[mm]
S
[mm]
F
[mm]
N
ⁿ/ₐ
AIGE
[mod.]
WGT
weight
[g]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
7702200
7702200
ALVR3/80+Y
80
30
15.5
25
10
16
M6
16
125
Alluminio. Superficie non...
7702205
7702205
ALVR3/100+Y
100
32
16.0
31
10
17
M6
16
220
Alluminio. Superficie non...
7702210
7702210
ALVR3/125+Y
125
36
18.0
32
12
18
M8
20
305
Alluminio. Superficie non...
7702215
7702215
ALVR3/140+Y
140
38
18.0
36
14
19
M8
20
400
Alluminio. Superficie non...
7702220
7702220
ALVR3/160+Y
160
38
20.0
37
14
20
M10
25
530
Alluminio. Superficie non...
7702225
7702225
ALVR3/180+Y
180
40
21.0
40
16
22
M10
25
675
Alluminio. Superficie non...
7702230
7702230
ALVR3/200+Y
200
45
23.0
43
18
24
M10
25
900
Alluminio. Superficie non...
7702235
7702235
ALVR3/250+Y
250
50
27.0
49
22
28
M12
32
1570
Alluminio. Superficie non...
7702240
7702240
ALVR3/315+Y
315
54
28.0
54
26
33
M12
32
2490
Alluminio. Superficie non...
7702245
7702245
ALVR3/400+Y
400
63
33.0
66
30
38
M16
36
4100
Alluminio. Superficie non...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
下載CAD模型
沒有和該零件有關的生成操作
生成PDF資料表