您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
VR2A/M - Volantino a due razze
GAMM
1-Volantini_di_manovra
Volantini_a_razze
Powered by
CAD模型選擇
{gamm/1-volantini_di_manovra/volantini_a_razze/vr2a_m.prj},{NB=6108007},{SHA256=FO20Ig/Nbhk9qa1nJhAZcFHFBdwgCQ7nWzfv0RtGHlU=},{INAME=6108007},{NAME=6108007},{NNCUSTOM=VR2A/M},{NTCUSTOM=Volantino a due razze},{NBCUSTOM=6108007},{LINACUSTOM=6108007},{STEPFILE=6108007_VR2A_125_M.stp},{PNGFILE=VR2A_M},{DWGFILE=VR2A_M},{CODE=6108007},{MOD=VR2A/125-M},{D=125},{H=41},{L=102},{C=16},{B=18},{A=24},{D1=4},{E=11},{F=33},{MCG=23x55},{N=M 8},{WGT=327},{MAT=Duroplasto nero. Manopola girevole su perno acciaio. Mozzo in acciaio zincato affiorante superiormente.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
C
[mm]
B
[mm]
A
[mm]
D1
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
MCG
[mm]
N
ⁿ/ₐ
WGT
weight
[g]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
6108005
6108005
VR2A/100-M
100
36
81
14
15
24
4
11
29
17x40
M 8
210
Duroplasto nero. Manopola...
6108007
6108007
VR2A/125-M
125
41
102
16
18
24
4
11
33
23x55
M 8
327
Duroplasto nero. Manopola...
6108010
6108010
VR2A/150-M
150
46
117
20
21
32
6
13
37
25x65
M10
564
Duroplasto nero. Manopola...
6108015
6108015
VR2A/200-M
200
62
154
25
26
40
6
16
44
28x85
M10
1110
Duroplasto nero. Manopola...
6108020
6108020
VR2A/250-M
250
70
162
28
30
48
6
17
49
28x85
M10
1690
Duroplasto nero. Manopola...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表