您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
VR/M - Volantino a tre razze
GAMM
1-Volantini_di_manovra
Volantini_a_razze
Powered by
CAD模型選擇
{gamm/1-volantini_di_manovra/volantini_a_razze/vr_m.prj},{NB=6103015},{SHA256=CGe+AdCigzDELX3rkRCCDqgWK5KZT0wI+Lo0qyPUpr0=},{INAME=6103015},{NAME=6103015},{NNCUSTOM=VR/M},{NTCUSTOM=Volantino a tre razze},{NBCUSTOM=6103015},{LINACUSTOM=6103015},{STEPFILE=6103015_VR150_M.stp},{PNGFILE=VR_M},{DWGFILE=VR_M},{CODE=6103015},{MOD=VR/150-M},{D=150},{H=49},{L=120},{C=20},{A=32},{D1=6},{E=13},{F=38},{MCG=25X65},{N=M10},{WGT=470},{MAT=Duroplasto nero. Manopola girevole su perno acciaio. Mozzo sporgente in acciaio zincato.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
C
[mm]
A
[mm]
D1
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
MCG
[mm]
N
ⁿ/ₐ
WGT
weight
[g]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
6103005
6103005
VR/100-M
100
40
85
15
24
4
11
34
17X40
M 8
189
Duroplasto nero. Manopola...
6103010
6103010
VR/125-M
125
46
107
17
24
6
13
37
23X55
M 8
300
Duroplasto nero. Manopola...
6103015
6103015
VR/150-M
150
49
120
20
32
6
13
38
25X65
M10
470
Duroplasto nero. Manopola...
6103020
6103020
VR/175-M
175
56
127
22
40
6
16
42
25X65
M10
695
Duroplasto nero. Manopola...
6103025
6103025
VR/200-M
200
61
153
24
40
6
16
45
28X85
M10
880
Duroplasto nero. Manopola...
6103030
6103030
VR/250-M
250
72
164
28
48
8
17
50
28X85
M10
1335
Duroplasto nero. Manopola...
6103035
6103035
VR/300-M
300
78
170
34
58
8
18
56
28X85
M10
2165
Duroplasto nero. Manopola...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表