您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
APT/P - Pressore a puntale e molla
GAMM
13-Pistoncino_a_molla_e_pressori
Pressore_filettato
Powered by
CAD模型選擇
{gamm/13-pistoncino_a_molla_e_pressori/pressore_filettato/apt_p.prj},{NB=7747720},{SHA256=4nlzgvlR+afZ7pQex0iue3/HJcbWXyLA+LW/Fc+a+vA=},{INAME=7747720},{NAME=7747720},{NNCUSTOM=APT/P},{NTCUSTOM=Pressore a puntale e molla},{NBCUSTOM=7747720},{LINACUSTOM=7747720},{STEPFILE=7747720_APT_20_P.stp},{PNGFILE=APT_P},{DWGFILE=APT_P},{CODE=7747720},{MOD=APT/20P},{D1=2.7},{L=20},{L3=2.5},{G=0.9},{Y=2.0},{D=M 6},{N1=7.0},{N2=20.0},{WGT=2.2},{MAT=Corpo filettato in acciaio brunito. Puntale in tecnopolimero. Molla in acciaio inox. Corpo filettato, testa cava esagonale.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L
[mm]
L3
[mm]
G
[mm]
Y
[mm]
D
ⁿ/ₐ
N1
preload
[N]
N2
max load
[N]
WGT
weight
[g]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
7747705
7747705
APT/12P
1.0
12
1.0
0.5
0.7
M3
1.7
3.5
0.3
Corpo filettato in acciai...
7747710
7747710
APT/15P
1.5
15
1.5
0.6
1.3
M 4
5.0
16.0
0.6
Corpo filettato in acciai...
7747715
7747715
APT/18P
2.4
18
2.3
0.8
1.5
M 5
6.0
20.0
1.4
Corpo filettato in acciai...
7747720
7747720
APT/20P
2.7
20
2.5
0.9
2.0
M 6
7.0
20.0
2.2
Corpo filettato in acciai...
7747725
7747725
APT/22P
3.5
22
3.0
1.4
2.5
M 8
9.0
35.0
5.0
Corpo filettato in acciai...
7747730
7747730
APT/22P
4.0
22
3.0
1.4
3.0
M10
9.0
35.0
8.0
Corpo filettato in acciai...
7747735
7747735
APT/28P
6.0
28
4.0
2.0
4.0
M12
10.0
55.0
14.0
Corpo filettato in acciai...
7747740
7747740
APT/32P
7.5
32
5.0
2.5
5.0
M16
45.0
100.0
32.0
Corpo filettato in acciai...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表